Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Axialkolbeneinheiten
Verstellpumpe A4VG/40 

Nenngrößen 45...280
Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Baureihe 40
Geschlossener Kreislauf
Nenndruck:     450 bar
Höchstdruck:     500 bar
 
Verstellpumpe, reversierbar, alle Komponenten für den geschlossenen Kreislauf integriert
  • Für Anwendungen im Hochdruckbereich bis 500 bar
  • Integrierte Hilfspumpe für die Speise- und Steuerölversorgung
  • Kombinierte Einspeise- und Hochdruckbegrenzungsventile
  • Speisedruckbegrenzungsventil
  • Am Durchtrieb Anbau von weiteren Pumpen bis gleicher Nenngröße möglich
  • Vielzahl von Verstellungen
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Hohe Leistungsdichte


Suche
 
Suchen
Dokumentation

Datenblatt 

Betriebsanleitung 

Nenngröße       45 65 85 110 145 175 210 280
Verdrängungsvolumen Vg max cm³ 45,3 65,2 85,4 110,4 145,3 175,4 210,6 280,3
Drehzahl max. bei Vg max 1) nnom min-1 4300 3800 3300 3150 2850 2650 2500 2400
  bei Δp = 40 bar (t < 15 s) nmax min-1 4500 4000 3500 3350 3000 2800 2650 2550
Volumenstrom bei nnom qV l/min 195 248 282 348 414 465 527 673
Leistung ∆p = 430 bar P kW 140 178 202 249 297 333 377 482
Drehmoment ∆p = 430 bar T Nm 310 446 584 756 994 1200 1441 1918
Masse (ca.) m kg 55 58 77 88 106 115 152 160
¹)  Bei High-Speed-Ausführung sind höhere Drehzahlen zulässig (NG 110, 145, 175)

HP HW EP DA HT EV
Proportionalverstellung hydraulisch, steuerdruckabhängig Proportionalverstellung hydraulisch, wegabhängig Proportionalverstellung elektrisch Automatische Verstellung drehzahlabhängig Verstellung hydraulisch, direktgesteuert Verstellung elektrisch, direktgesteuert
Vg      = Verdrängungsvolumen
pSt      = Steuerdruck
ß      = Schwenkwinkel
Steuerhebel
I      = Steuerstrom



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-26
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten