Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Axialkolbeneinheiten
Verstellpumpe A1VO 

Nenngröße 35
Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Baureihe 10
Offener Kreislauf
Nenndruck 250 bar
Höchstdruck 280 bar
 
Verstellpumpe für den Druckbereich bis 250 bar Nenndruck
  • Signifikante Kraftstoffeinsparung bis zu 15 % im Vergleich zu Konstantsystem
  • Optimierter Wirkungsgrad durch gleiche Leistung bei weniger Verbrauch
  • Kompakte Bauform durch integrierten Regler
  • Erhöhte Lebensdauer im Vergleich zu Zahnradpumpen
  • Hohe Flexibilität durch wechselbare Durchtriebsadapter
  • Hohe Selbstsaugdrehzahlen


Suche
 
Suchen
Dokumentation

Datenblatt 

Betriebsanleitung 

Broschüre 

Nenngröße       35      
Verdrängungsvolumen Vg max cm³ 35      
Drehzahl max. 1) bei Vg max nnom min-1 3000      
Volumenstrom bei nnom qV l/min 105      
Leistung Δp = 250 bar P kW 44      
Drehmoment Δp = 250 bar T Nm 139      
Masse (ca.) m kg 16,9      
¹)  Die Werte gelten bei absolutem Druck 1 bar an der Saugöffnung S

DR DRS0
Druckregler Druckregler mit Load-Sensing-Funktion
Vg      = Verdrängungsvolumen
pB      = Betriebsdruck



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-14
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten