Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Axialkolbeneinheiten
Verstellpumpe A4VTG 

Nenngrößen 71...90
Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Baureihe 3
Geschlossener Kreislauf
Nenndruck:     400 bar
Höchstdruck:     450 bar
 
Spezialausführung für den Einsatz im Transportbetonmischer
Verstellpumpe, reversierbar, alle Komponenten für den geschlossenen Kreislauf integriert
  • Für Anwendungen im Hochdruckbereich bis 450 bar
  • Integrierte Hilfspumpe für die Speise- und Steuerölversorgung
  • Kombinierte Einspeise- und Hochdruckbegrenzungsventile
  • Speisedruckbegrenzungsventil
  • Durchtriebsmöglichkeit
  • Kompakte Bauweise


Suche
 
Suchen
Dokumentation

Datenblatt 

Betriebsanleitung 

Nenngröße       71 90      
Verdrängungsvolumen Vg max cm³ 71 90      
Drehzahl max. bei Vg max nnom min-1 3300 3050      
Volumenstrom bei nnom qV l/min 234 275      
Leistung Δp = 400 bar P kW 156 183      
Drehmoment Δp = 400 bar T Nm 452 573      
Masse (ca.) m kg 51 53      

HW EP
Proportionalverstellung hydraulisch, wegabhängig Proportionalverstellung elektrisch
Vg      = Verdrängungsvolumen
ß      = Schwenkwinkel
I      = Steuerstrom



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-26
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten