Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Axialkolbeneinheiten
Verstellpumpe A10VNO 

Nenngrößen 28...85
Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Baureihe 5
Offener Kreislauf
Nenndruck:     210 bar
Höchstdruck:     250 bar
 
Verstellpumpe für den Druckbereich bis max. 250 bar
  • Günstiges Leistungsgewicht
  • Geringe Einbaumaße
  • Ökonomische Ausführung als Alternative zu Konstantpumpen


Suche
 
Suchen
Dokumentation

Datenblatt 

Betriebsanleitung 

Nenngröße       28 45 63 85        
Verdrängungsvolumen Vg max cm³ 28 45 63 85        
Drehzahl max. 1) bei Vg max nnom min-1 3200 2900 2700 2700        
Volumenstrom bei nnom qV l/min 90 131 170 230        
Leistung Δp = 210 bar P kW 31 46 59 80        
Drehmoment Δp = 210 bar T Nm 94 150 210 284        
Masse (ca.) m kg 11,5 14 18 22        
¹)  Die Werte gelten bei absolutem Druck 1 bar an der Saugöffnung S

DRS
Druck- und Förderstromregler
Vg      = Verdrängungsvolumen
pB      = Betriebsdruck



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-14
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten