Language
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
Suche
Kontakt
Adressen
Sitemap
www.boschrexroth.com
Produktkatalog Mobilhydraulik
Axialkolbeneinheiten
Konstantpumpen
Verstellpumpen
A10VO/5
A10VNO
A10VO/31
A10VO/32
A1VO
A11VO/1
A11VO/40
A4VSO
A7VO
A20VO
A8VO
A17VO
A18VO / A18VLO
A4VG/32
A4VG/40
A10VG
A4VTG
A4CSG
A22VG
A24VG
Konstantmotoren
Verstellmotoren
Außenzahnradeinheiten
Radialkolbenmotoren
Mobile Steuerungen
Kompakthydraulik
Getriebe
Mobilelektronik
Zubehör
Systeme
Ersatzteilkatalog Mobilhydraulik
Axialkolbeneinheiten
Verstellpumpe A10VO/31
Nenngrößen 18...140
Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Baureihe 31
Offener Kreislauf
Nenndruck: 280 bar
Höchstdruck: 350 bar
Verstellpumpe für den Druckbereich bis max. 350 bar
Am Durchtrieb Anbau von weiteren Pumpen bis gleicher Nenngröße möglich
Vielzahl von Verstellungen
Suche
Suchen
Dokumentation
Datenblatt A10VO/31
Datenblatt A10VO EF
Betriebsanleitung
Nenngröße
18 *)
28
45
71
100
140
Verdrängungsvolumen
V
g max
cm³
18
28
45
71
100
140
Drehzahl max.
1) 2)
bei V
g max
n
nom
min
-1
3300
3000
2600
2200
2000
1800
Volumenstrom
bei n
nom
q
V
l/min
59
84
117
156
200
252
Leistung
Δp = 280 bar
P
kW
28
39
55
73
93
118
Drehmoment
Δp = 280 bar
T
Nm
80
125
200
316
445
623
Masse (ca.)
m
kg
12
15
21
33
45
60
¹) Die Werte gelten bei absolutem Druck 1 bar an der Saugöffnung S
²) Bei High-Speed-Ausführung höhere Drehzahlen zulässig (NG 45 bis 140)
* A10VSO
DR
DFR/EF
DFLR
FHD
ED
Druckregler
Druck- und Förderstromregler
Druck-, Förderstrom- und Leistungsregler (nicht für NG 18)
Fördervolumenregler, steuerdruckabhängig, mit Druckregelung (nicht für NG 18)
Elektrohydraulische Druckregelung
V
g
= Verdrängungsvolumen
p
B
= Betriebsdruck
p
St
= Steuerdruck
I = Steuerstrom
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.
Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-14
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten