Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Axialkolbeneinheiten
Verstellpumpe A10VO/32 

Nenngrößen 71...180
Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Baureihe 32
Offener Kreislauf
Nenndruck:     280 bar
Höchstdruck:     350 bar
 
Verstellpumpe für den Druckbereich bis max. 350 bar
  • Am Durchtrieb Anbau von weiteren Pumpen bis gleicher Nenngröße möglich
  • Universaldurchtrieb bei Nenngröße 180
  • Vielzahl von Verstellungen
  • Geräuschoptimiert
  • Erhöhte Funktionssicherheit


Suche
 
Suchen
Dokumentation

Datenblatt A10VO/32 

Datenblatt A10VO EF 

Betriebsanleitung 

Nenngröße       71 100 140 180        
Verdrängungsvolumen Vg max cm³ 71,1 100 140 180        
Drehzahl max. 1) bei Vg max nnom min-1 2550 2300 2200 1800        
Volumenstrom bei nnom qV l/min 181 230 308 324        
Leistung Δp = 280 bar P kW 85 107 144 151        
Drehmoment Δp = 280 bar T Nm 317 446 624 802        
Masse (ca.) m kg 36,5 55 70 78        
¹)  Die Werte gelten bei absolutem Druck 1 bar an der Saugöffnung S

DR DRF/DRS/EF LA ED
Druckregler Druck- und Förderstromregler Druck-, Volumenstrom- und Leistungsregler Elektrohydraulische Druckregelung
Vg      = Verdrängungsvolumen
pB      = Betriebsdruck
I      = Steuerstrom



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-14
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten