Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Axialkolbeneinheiten
Verstellpumpe A10VO/5 

Nenngrößen 10...100
Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Baureihe 52, 53
Offener Kreislauf
Nenndruck:     250 bar
Höchstdruck:     315 bar
 
Verstellpumpe für den Druckbereich bis max. 315 bar
  • Günstiges Leistungsgewicht
  • Am Durchtrieb Anbau von weiteren Pumpen bis gleicher Nenngröße möglich


Suche
 
Suchen
Dokumentation

Datenblatt A10VO/5 

Datenblatt A10VO EF 

Betriebsanleitung 

Nenngröße       10 *) 18 28 45 60 63 85 100
Verdrängungsvolumen Vg max cm³ 10,5 18 28 45 60 63 85 100
Drehzahl max. 1) 2) bei Vg max nnom min-1 3600 3300 3000 2600 2600 2600 2500 2300
Volumenstrom bei nnom qV l/min 37 59 84 117 156 163 212 230
Leistung Δp = 250 bar P kW 16 25 35 49 65 68 89 96
Drehmoment Δp = 250 bar T Nm 42 71 111 179 238 250 338 398
Masse (ca.) m kg 8 11,5 14 18 22 22 34 34
¹)  Die Werte gelten bei absolutem Druck 1 bar an der Saugöffnung S
²)  Bei High-Speed-Ausführung höhere Drehzahlen zulässig (NG45)
*  A10VSO

DR DRF/DRS/EF ED EP/EK LA
Druckregler Druck- und Förderstromregler (EF: elektrisch verstellbar) Elektrohydraulische Druckregelung (nicht für NG 10) Elektro-proportionale Schwenkwinkel-Regelung Leistungsregler
Vg      = Verdrängungsvolumen
pB      = Betriebsdruck
I      = Steuerstrom



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-14
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten