Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Axialkolbeneinheiten
Verstellpumpe A20VO 

Nenngrößen 60...520
Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Baureihe 1
Offener Kreislauf
Nenndruck
     NG 60:     250 bar
     NG 95...520:     350 bar
Höchstdruck
     NG 60:     315 bar
     NG 95...520:     400 bar
 
Verstelldoppelpumpe für Geräte mit Mehrkreissystem im offenen Kreislauf, wie z.B. Bagger, Krane, Bohrgeräte usw.
  • Ein Sauganschluss, zwei Arbeitsanschlüsse
  • Die Pumpe arbeitet sowohl selbstsaugend als auch mit Tankaufladung oder mit Ladepumpe (NG 190...260).
  • Bewährte Triebwerktechnologie
  • Am Durchtrieb Anbau von weiteren Zahnrad- und Axialkolbenpumpen möglich


Suche
 
Suchen
Dokumentation

Datenblatt 

Nenngröße       60 95 190 *) 260 *) 520    
Verdrängungsvolumen (pro Triebwerk) Vg max cm³ 60 93,8 192,7 260 520    
Drehzahl max. 1) bei Vg max nnom min-1 2700 2350 2500 2300 1450    
Volumenstrom bei nnom qV l/min 2 x 157 2 x 214 2 x 467 2 x 580 2 x 754    
Leistung Δp = 250 bar P kW 135 - - - -    
  Δp = 350 bar P kW - 258 560 696 880    
Drehmoment Δp = 250 bar T Nm 477 - - - -    
  Δp = 350 bar T Nm - 1044 2145 2894 5796    
Masse (ca.) m kg 44 - - - 640    
¹)  Die Werte gelten bei absolutem Druck 1 bar an der Saugöffnung S (NG 60, 95, 520) bzw. bei mindestens 0,8 bar (NG 190, 260)
*  A20VLO (mit Ladepumpe)

DR LR HD EP
Druckregler Leistungsregler Proportionalverstellung hydraulisch Proportionalverstellung elektrisch
Vg      = Verdrängungsvolumen
pB      = Betriebsdruck
pSt      = Steuerdruck
I      = Steuerstrom



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-14
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten