Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Axialkolbeneinheiten
Konstantmotor A4FM 

Nenngrößen 22...500
Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Baureihe 3
     NG 22...56 und 125...500
Baureihe 1
     NG 71
Offener und geschlossener Kreislauf
Nenndruck
     NG 22...56:     400 bar
     NG 71...500:     350 bar
Höchstdruck
     NG 22...56:     450 bar
     NG 71...500:     400 bar
 
Schrägscheibenmotor für den Druckbereich bis max. 450 bar
Besonders geeignet für Anwendung mit den Anforderungen von:
  • Geringer Einbauhöhe (durch Inline Bauweise)
  • Serienschaltung (hoher Summendruck)
  • Antrieben mit Drehschwingungen
  • Durchtriebsmöglichkeit für NG 22...56


Suche
 
Suchen
Dokumentation

Datenblatt 

Betriebsanleitung 

Nenngröße       22 28 40 56 71 125 250 500
Schluckvolumen Vg cm³ 22 28 40 56 71 125 250 500
Drehzahl max. nnom min-1 4250 4250 4000 3600 3200 2600 2200 1800
Schluckstrom bei nnom qVmax l/min 93 119 160 202 227 325 550 900
Drehmoment Δp = 350 bar T Nm - - - - 395 696 1391 2783
  Δp = 400 bar T Nm 140 178 255 356 - - - -
Masse (ca.) m kg 11 11 15 21 34 61 120 260



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-13
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten