Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Axialkolbeneinheiten
Schaltmotor A10VM 

Nenngrößen 28...85
Axialkolben-Schrägscheibenbauart
Baureihe 5
Offener und geschlossener Kreislauf
Nenndruck:     280 bar
Höchstdruck:     350 bar
 
Motor in Standardausführung
  • Hydraulische oder elektrische Zweipunktverstellung


Suche
 
Suchen
Dokumentation

Datenblatt 

Betriebsanleitung 

Nenngröße       28 45 63 85        
Schluckvolumen Vg max cm³ 28 45 62 87        
Drehzahl max. 1) bei Vg max nnom min-1 4700 4000 3300 3100        
  bei Vg min nmax min-1 5400 4600 3900 3560        
Schluckstrom bei nnom qVmax l/min 131,6 180 205 270        
Drehmoment Δp = 280 bar T Nm 125 200 276 387        
Masse (ca.) m kg 14 18 26 34        
¹)  Bei max. Drehzahl ist ein Niederdruck von mindestens 18 bar erforderlich

EZ HZ DG
Zweipunktverstellung elektrisch Zweipunktverstellung hydraulisch Direktgesteuerte Zweipunktverstellung
Vg      = Schluckvolumen
pSt      = Steuerdruck
I      = Steuerstrom



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-13
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten