Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Außenzahnradeinheiten
Außenzahnradmotoren 

Konstantmotoren
Nenngröße NG2,5 bis 45
Nenndruck:     280 bar
 
  • Motoren für eine Drehrichtung
  • Reversierbare Motoren für 2- und 4-Quadrantenbetrieb
  • Vielzahl von verfügbaren Ausführungsvarianten
  • Gleitlager für hohe Belastungen
  • Lagerbuchsen
  • Abtriebswellen entsprechend ISO oder SAE
  • Leitungsanschlüsse:
  •      Anschlussflansche oder Einschraubgewinde


Suche
 
Suchen
Werkzeuge

Konfigurator 
Dokumentation

Datenblatt 

Betriebsanleitung 

Baureihe B, Geräteserie 2X Nenngröße 2,5 3 4 4,5 5 6 7  
Schluckvolumen Vg max cm³ 2,5 3,15 4 4,5 5 6,3 7,1  
Dauerdruck max. p1 bar 250 250 250 250 250 225 200  
Anlaufdruck max. p2 bar 280 280 280 280 280 255 230  
Drehzahl max. bei p1 n min-1 5000 4000 4000 4000 4000 3500 3500  
Drehzahl min. bei p1 n min-1 750 750 750 750 750 750 750  

Baureihe F, Geräteserie 1X Nenngröße 5 ¹) 8 11 14 16 19 22  
Schluckvolumen Vg max cm³ 5,5 8 11 14 16 19 22,5  
Dauerdruck max. p1 bar 250 250 250 250 250 180 180  
Anlaufdruck max. p2 bar 280 280 280 280 280 210 210  
Drehzahl max. bei p1 n min-1 4000 4000 3500 3000 3000 3000 3000  
Drehzahl min. bei p1 n min-1 700 700 600 500 500 500 500  

Baureihe N, Geräteserie 1X, 2X Nenngröße 20 22 25 28 32 36    
Schluckvolumen Vg max cm³ 20 22,5 25 28 32 36    
Dauerdruck max. p1 bar 250 210 210 210 180 160    
Anlaufdruck max. p2 bar 280 240 240 240 210 190    
Drehzahl max. bei p1 n min-1 3000 3000 3000 3000 3000 3000    
Drehzahl min. bei p1 n min-1 500 500 500 500 500 500    

Baureihe G, Geräteserie 1X Nenngröße 22 28 32 38 45      
Schluckvolumen Vg max cm³ 22,5 28 32 38 45      
Dauerdruck max. p1 bar 250 250 250 250 250      
Anlaufdruck max. p2 bar 280 280 280 280 280      
Drehzahl max. bei p1 n min-1 3000 3000 2800 2600 2600      
Drehzahl min. bei p1 n min-1 600 600 500 500 500      
¹)  auf Anfrage



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-25
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten