Die MCR Radialkolbenmotoren sind langsam laufende Hydromotoren, die nach dem Mehrhubprinzip arbeiten.
Innerhalb des zentralen Triebwerks ist die Beziehung zwischen Rollendurchmesser und Kurvenprofil optimiert. Dadurch resultieren bestmögliche Ausgleichskräfte zwischen Kolben und Kurvenbahn und gleichzeitig eine längere Lebensdauer. Das Stufenkolbentriebwerk oder High-Displacement-Triebwerk ergibt eine sehr kompakte Antriebseinheit mit hoher Leistungsdichte.
MCR Motoren können sowohl im offenen als auch im geschlossenen Kreislauf verwendet werden.
|
Das Leistungsprofil:
- Schluckvolumen 160 bis 3000 cm³
- Nenndruck 250 bar
- Höchstdruck bis 450 bar
- Minimaldrehzahl 5 min-1
|