Rexroth bietet ein breites Programm von Planetengetrieben sowohl für mobile und stationäre Anwendungen als auch für Windenergieanlagen.
Planetengetriebe in mobilen Anwendungen werden als Turasgetriebe in Raupenfahrwerken oder Radgetriebe in Nabenantrieben sowie als Schwenkgetriebe für Drehbewegungen und Windengetriebe für das Heben und Senken von Lasten eingesetzt.
Die Planetengetriebe verfügen über zwei, drei oder mehr Planetenstufen. Sie sind mit zahlreichen Rexroth-Hydromotorvarianten lieferbar.
|
Für Industrieanwendungen liefert Rexroth Planetengetriebe mit zwei, drei oder vier Planetenstufen oder kombiniert mit Stirnrad- oder Kegelradstufe. Die Planetengetriebe sind mit zahlreichen Rexroth-Hydromotoren lieferbar. Auch eine Kombination mit Elektromotoren ist möglich.
Für Windenergieanlagen liefert Rexroth Windkraftgetriebe. Sie wandeln die Drehzahl zwischen der langsam laufenden Rotorwelle und der schnell laufenden Generatorwelle. Seit den 80er Jahren hat Rexroth mehr als 15.000 Getriebe geliefert, maßgeschneidert auf die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anlagengeneration.
|