該当する地域を選択
産業分野
コンテンツトップページボッシュ レックスロスについて
コンテンツトップページ産業用ソリューション
コンテンツトップページコンフィギュレータおよびツール
コンテンツトップページAutomation Community
コンテンツトップページ該当する地域を選択


Electrically operated, 2-stage servo valve with mechanical or mechanical and electric return in nominal size 16; Component series 2X; Maximum operating pressure 210/315 bar; Maximum flow 320 l/min
| You have successfully finished your selection. |
| 品目番号: |
形式コード:16-2X/BEV
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Nominal size | 16 | Nominal size 16 |
| Device series | 2X | Device series 20 to 29 |
| Spool overlap | E | 0 to 0,5% negative |
| Seal material | V | FKM seals |
| Additional information | Further details in plain text of the consultation request | |