Selectaţi locaţia dvs.
Industrii
Prezentare generalăService și asistență
Prezentare generalăDescărcări
Prezentare generalăCursuri de instruire
Prezentare generalăCarieră
Prezentare generalăCompanie
Prezentare generalăSoluții industriale
Prezentare generalăSoluții pentru mașini mobile
Prezentare generalăReciclare și manipularea deșeurilor
Prezentare generalăAutomatizarea depozitelor și intralogistică
Prezentare generalăService
Prezentare generalăConfiguratoare digitale și instrumente
Prezentare generalăCumpără
Prezentare generalăAutomation Community
Prezentare generalăEducație și instruire dedicate sectoarelor industriale
Prezentare generalăRețea de parteneri de vânzări
Prezentare generalăSelectaţi locaţia dvs.


Hydraulic pumps of type PGH-2X are gap-compensated internal gear pumps with constant displacement.










| You have successfully finished your selection. |
| Număr material: |
Cheie tip:PGH-2X/07U2
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | PG | Internal gear pump |
| Series | H | High pressure pump |
| - | - | |
| Series | 2X | Series 20 ... 29 |
| / | / | |
| Line connections | 07 | suction and pressure connection according to ISO 6162-1 |
| Mounting | U2 | 2-hole mounting flange according to ISO 3019-1 |
| Additional details | Without | |