該当する地域を選択
産業分野
コンテンツトップページボッシュ レックスロスについて
コンテンツトップページ産業用ソリューション
コンテンツトップページコンフィギュレータおよびツール
コンテンツトップページAutomation Community
コンテンツトップページ該当する地域を選択


Vane pump for industrial and mobile applications, Nominal size 18 bis 193, Component series 1X, Maximum operating pressure 210 bar, Maximum displacement 18 bis 193 cm².
| You have successfully finished your selection. |
| 品目番号: |
形式コード:PV-1X/15
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | PV | Vane pump, fixed displacement |
| - | - | |
| Series | 1X | Series 10 ... 19 |
| / | / | |
| Line connections | 15 | SAE suction and pressure connections, UNC fixing screws |
| Additional details | Further details in the plain text | |