Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Bosch Rexroth AG
Elektrische Antriebe
und Steuerungen
Produkte
Produktnews
Branchen
Service
Trends und Themen
Training
Dokumentation und Downloads
Glossar
Normen und Zertifikate
Zertifikate
IndraSize
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Electric Drives and Controls - Produktkatalog
Normen und Zertifikate

Bosch Rexroth Produkte entsprechen internationalen und nationalen Normen von anerkannten Organisationen wie ISO, IEC, UL usw.


Allgemeine Normen     
DIN EN ISO 9001:2000   Qualitätsmanagement 
ISO / TS 16949   Qualitätsmanagement 
DIN ISO EN 14001   Umweltschutz-Managementsystem 
95/EG   CE-Kennzeichnung, EG Konformitätserklärung 
GPSGV   Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 
73/23/EWG   Niederspannungsrichtline 
98/73/EG   Maschinenrichtline 
94/9/EG   ATEX Produktrichtlinie 
2004/108/EG   EMV-Richtlinie; IndraControl ist ein Produkt der Klasse A 

Produktspezifische Normen     
CE-Kennzeichnung  www.ce-richtlinien.de 
UL-Kennzeichnung  www.UL.com 
IEC EN 61131   Programmable controllers 
IEC EN 61131-2   Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests 
IEC EN 61131-3   Programmable controllers - Part 3: Programming languages 
IEC EN 61491   SERCOS Interface 
PLCopen   siehe Glossar 
Sicherheitstechnik im Antrieb      
EN-954-1:1996   Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design 
EN ISO 13849-1:2006   Safety of machinery - Safety-related parts of control systems 
ISO13849-1:1999   Safety of machinery - Safety-related parts of control systems 
EN ISO 13849-2:2003   Safety of machinery - Safety-related parts of control systems 
EN60204-1:1997   Safety of machinery - Electrical equipment of machines 
EN60204-1:2007   Safety of machinery - Electrical equipment of machines 
EN50178:1997   Electronic equipment for use in power installations 
EN 61800-3:2004   Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 3: EMC requirements and specific test methods 
UL 508C R7.03   Standard for Power Conversion Equipment 
C22.2 No. 0.8-M86 (R2003)   Safety Functions Incorporating Electronic Technology 
CAN/CSA C22.2 No. 14-95   Industrial Control Equipment 
Sicherheitstechnik in der Steuerung      
IEC61508   Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems 
EN IEC62061   Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems 
EN ISO13849-1:2007   Safety of machinery - Safety-related parts of control systems