Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Elektrische Antriebe
und Steuerungen
Produkte
Trends und Themen
SERCOS III
10+1 gute Gründe
Standard-Ethernet
Offenes Hochleistungsprotokoll
Wettbewerbsvorteile
SERCOS safety - CIP Safety on SERCOS
Prozesse vereinfachen
Bausteine
Publikationen & Meinungen
SERCOS International e.V.
SERCOS III - Glossar
Sicherheitstechnik
PLCopen
Dokumentation und Downloads
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
  Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  


Electric Drives and Controls - Produktkatalog

SERCOS III - Universelle Kommunikation für alle Anwendungen

Die Vision einer universellen, echtzeitfähigen und herstellerunabhängigen Kommunikationslösung durchdringt die Industrieautomation. Leitrechner, SPS, Motion Control, koordinierte Antriebssysteme, Ein-/Ausgangs-Baugruppen und Sicherheitsfunktionen müssen heute einfach vernetzt werden.
SERCOS III ist der leistungsstarke, offene und einfach zu implementierende Universalbus für die Ethernet-basierte Echtzeit-Kommunikation nach IEC-Standard. Mit SERCOS III basierten Systemen von Rexroth entscheiden Sie sich für zukunftssichere und offene Lösungen ohne Kompromisse.

Globale Standards

Ihre Vorteile

SERCOS III ist die dritte Generation des herstellerunabhängigen Bussystems SERCOS interface mit einer einzigartigen Kombination von Erfolgsfaktoren:
  • Universalbus für die gesamte Industrieautomation als Getriebe Ihrer Anwendung.
  • Industriestandard nach IEC 61158, 61784 und 61800-7.
  • Weltweit anschlussfähig von der Management-Office- bis zur Feldebene.
  • Flexibel und kostengünstig durch Industrial-Ethernet-Technologie.
  • Transparent und offen durch volle Kompatibilität mit dem ersten internationalen Standard für Echtzeit-Geräteprofile SERCOS Interface.
  • Bewährte Benchmark-setzende Mechanismen für Echtzeitkommunikation.
  • Einfache Handhabung vom Engineering bis zur Wartung.
Broschüre SERCOS III


SERCOS III Technology Tour:

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Gründe für SERCOS III

Was bleibt gleich?
  • Bestehende Treiber und Applikationscode können unkompliziert auf SERCOS III übertragen werden.
  • Die bewährten Prinzipien wie Topologie, Profile, Telegrammstruktur und Synchronisation bleiben bestehen.

Was ist neu?

  • Industrial Ethernet als Übertragungsphysik und Protokoll.
  • Noch präziser dank höherer Bandbreite und kürzerer Zykluszeit.
  • Leistungsfähigere Motion Control Funktionen.
  • Neue Funktionen für I/O-Baugruppen, Safety und Netzwerk-übergreifende Kommunikation.
  • Einbindung von Standard IP-Kommunikation
  • Höhere Maschinenverfübarkeit und Störsicherheit durch Hardware-Redundanz.
  • Hot-Plugging für Ein- und Auskopplung von Geräten während des Betriebs.