Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Elektrische Antriebe
und Steuerungen
Produkte
Trends und Themen
SERCOS III
10+1 gute Gründe
Standard-Ethernet
Offenes Hochleistungsprotokoll
Wettbewerbsvorteile
SERCOS safety - CIP Safety on SERCOS
Prozesse vereinfachen
Bausteine
Publikationen & Meinungen
SERCOS International e.V.
SERCOS III - Glossar
Sicherheitstechnik
PLCopen
Dokumentation und Downloads
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
  Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Electric Drives and Controls - Produktkatalog
Ethernet - Vom Besten das Einfache
Der zunehmende Anteil an Sensoren, Aktoren und Steuerungskomponenten in Anlagen der Industrieautomation führt zu immer komplexeren Steuerungsnetzwerken. Die Anpassung des leistungsstarken, vielseitigen und kostengünstigen Ethernet-Standards an die Anforderungen der Industrieautomation ist der Schlüssel zur Zukunft industrieller Kommunikationslösungen.

Durchgängiges Medium
Für eine vereinfachte Vernetzung wurden zunächst spezialisierte Feldbussysteme eingesetzt. Diese wurden von der weit verbreiteten Fast-Ethernet-Technologie abgelöst, da sie eine Reihe von Vorteilen bietet:

  • Bewährte, verbreitete und zukunftssichere Technologie.
  • 10 bis 100-fach höherer Datendurchsatz als Feldbusse.
  • Kosten vergleichbar mit analogen Schnittstellen:
    • keine teure, proprietäre Hardware erforderlich.
    • basierend auf verbreiteten Standardkomponenten: doppelt geschirmte CAT5e-Kupferkabel, Standard-Stecker und –Controller mit hohen Stückzahlen, z.B. FPGAs.
  • Übergreifende IT-Konzepte mit einem durchgängigen Medium von der Office- bis zur Feldebene.
  • Flexiblere und kompatiblere Automatisierungssysteme durch transparenten internationalen Standard.
  • Möglichkeit zur weltweiten Vernetzung für Wartung und Diagnose.
Je nach Funktionalität der Steuerungshardware können auch Feldbusse an ein Ethernet-System angekoppelt werden. Dadurch können bestehende Investitionen weiter verwendet werden.

SERCOS III Technology Tour:

Finden Sie heraus, wie SERCOS III die Ethernet-Technologie optimal für industrielle Anwendungen verfügbar macht.