Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
deutsch
Bosch Rexroth AG
Elektrische Antriebe
und Steuerungen
Produkte
Produktnews
Branchen
Service
Trends und Themen
SERCOS III
10+1 gute Gründe
Standard-Ethernet
Offenes Hochleistungsprotokoll
Wettbewerbsvorteile
SERCOS safety - CIP Safety on SERCOS
Prozesse vereinfachen
Bausteine
Publikationen & Meinungen
SERCOS International e.V.
SERCOS III - Glossar
Sicherheitstechnik
PLCopen
Training
Dokumentation und Downloads
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Electric Drives and Controls - Produktkatalog
Glossar
Begriff Erläuterung 
AT Antwort-Telegramm für die Rückmeldung von Slave-Daten und für CC-Kommunikation. 
Bandbreite Spezifische Datenmenge, die in einer Zeiteinheit übertragen werden kann. 
C2C Controller-to-Controller-Kommunikation, vernetzende Kommunikation zwischen Mastern unterschiedlicher SERCOS III Netzwerke. 
CC Slave-to-Slave-Kommunikation, verzögerungsfreier Datenaustausch direkt zwischen Slave-Geräten. 
CIP Safety on SERCOS Adaptation des CIP Safety Standards auf das SERCOS Protokoll ("SERCOS safety") für die Übertragung sicherheitsrelevanter Daten nach IEC 61508. 
Echtzeit Bestehen von Rechtzeitigkeit und Gleichzeitigkeit. Echtzeit-Ethernet erfordert Hochleistungsprotokolle mit zyklisch getaktetem Datenverkehr. Für nicht-Echtzeit-Anforderungen genügen Standard-Ethernet-Protokolle. 
FPGA Field Programmable Gate Array, variabel anpassbarer Logikbaustein. 
Geräteprofil Gruppe von Parametern zur herstellerunabhängigen, standardisierten Einbindung von Geräten, auch ohne Treiber und Konfigurationsdatei. 
Hot-Plugging Möglichkeit zum Ein- und Auskoppeln von Netzwerk-Geräten im laufenden Betrieb. 
IEC International Electrotechnical Commission, Normungsorganisation. 
IndraControl Controller- oder PC-basierte Steuerungs-Hardware, kann mit IndraLogic oder IndraMotion MLC Laufzeitsystemen betrieben werden. 
IndraDrive Antriebssystem, kann als Slave oder als antriebsbasierter Master mit dem Laufzeitsystem IndraMotion MLD betrieben werden. 
IndraDyn Elektromotorserie, Ansteuerung durch IndraDrive. 
IndraLogic Offenes SPS-Laufzeitsystem nach IEC 61131-3. 
IndraMotion Familie präziser Motion Logic Laufzeitsysteme. 
IndraWorks Engineering-Tool für die einfache und durchgängige Planung und Programmierung von Automationssystemen. 
Industrial Ethernet Auf industrielle Anforderungen angepasstes Ethernet. 
Jitter Signalschwankungen. Geringe Signalschwankungen begünstigen die Echtzeitfähigkeit der Kommunikation. 
MDT Master-Daten-Telegramm für Vorgaben vom Master-Gerät. 
SERCOS (Interface) SErial Realtime COmmunication System, der bewährte Standard für harte Echtzeit-Kommunikation in der Industrieautomation. 
SERCOS III Dritte Generation des SERCOS interface auf Basis von Industral Ethernet, nach IEC 61158, 61784 und 61800-7. 
SERCOS International e.V. Nutzerorganisation der SERCOS interface Technologie. 
SERCOS safety Die Norm-Spezifikation für die Übertragung sicherheitsrelevanter Daten nach IEC 61508. 
Synchronisierung Erhöhen der Echtzeitfähigkeit durch zeitlichen Abgleich und zeitgleicher Ausführung von Signalen. 
Telegramm getaktetes Datenpaket, in dem die Kommunikationsdaten gebündelt zu allen SERCOS III Geräten transportiert werden. 
Zyklus Echtzeitkommunikation wird zeitlich in Zyklen aufgeteilt, in denen ein vollständiger Datenaustausch möglich ist. Je kürzer die Zykluszeit, desto mehr Zyklen können pro Zeiteinheit getaktet werden, und desto exakter kann das Netzwerk gesteuert werden. 
SERCOS III Technology Tour:

Zurück zur SERCOS III Hauptseite
 
 
go to top of page | Print | Create PDF