Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
deutsch
Bosch Rexroth AG
Elektrische Antriebe
und Steuerungen
Produkte
Produktnews
Branchen
Service
Trends und Themen
SERCOS III
10+1 gute Gründe
Standard-Ethernet
Offenes Hochleistungsprotokoll
Wettbewerbsvorteile
SERCOS safety - CIP Safety on SERCOS
Prozesse vereinfachen
Bausteine
Publikationen & Meinungen
SERCOS International e.V.
SERCOS III - Glossar
Sicherheitstechnik
PLCopen
Training
Dokumentation und Downloads
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  
Electric Drives and Controls - Produktkatalog
SERCOS safety – CIP Safety on SERCOS
Auf Nummer und Bit sicher – weltweit
CIP Safety on SERCOS ist das in Kooperation mit der ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) definierte und nach IEC 61508 bis SIL 3 zertifizierte Protokoll auf Basis der CIP Safety Sicherungsmechanismen zur Übertragung sicherheitsrelevanter Signale über SERCOS interface. Ein zusätzlicher Sicherheitsbus entfällt, denn die sicheren Daten werden einfach neben den Standard-Daten des SERCOS interface Netzwerks echtzeitfähig eingetaktet. Die Integration von Antriebs-, Peripherie- und Sicherheitsbus sowie Standard Ethernet in einem einzigen Netzwerk vereinfacht die Handhabung und reduziert Hardware- und Installationskosten. Integrierte Sicherheitssteuerungen und homogene Sicherheitslösungen lassen sich so einfach umsetzen.
Prinzip CIP Safety on SERCOS
CIP Safety on SERCOS bedeutet:
  • Nutzung des CIP Safety Standards zur Protokollsicherung
  • Adaption von CIP Safety an SERCOS
  • SERCOS spezifische Safety Profile

Mit CIP Safety on SERCOS werden Daten sicher auf demselben Medium und mit derselben Anschaltung übertragen wie die Standard-Kommunikation. Sichere Kommunikation ist zwischen allen Netzwerk-Ebenen möglich, auch bei direkter Querkommunikation und netzwerkübergreifender Kommunikation. Der Master muss dabei nicht zwangsläufig eine Sicherheitssteuerung sein, sondern kann die Daten auch routen, ohne sie interpretieren zu können.
Eingelagerte Safety-Daten
Die sicherheitsrelevanten Daten werden in Form eines Safety Daten-Containers übertragen. Dieser wird wie die Standard-Daten in den entsprechenden Echtzeit-Gerätekanal eingelagert, ob im AT oder MDT.
Weitere Informationen finden Sie im Fachaufsatz zu SERCOS safety

Die Integration von Antriebs-, Peripherie- und Sicherheitsbus senkt die Investitionskosten und ermöglicht integrierte Sicherheitssteuerungen und homogene Sicherheitsapplikationen.

SERCOS III Technology Tour:

Überzeugen Sie sich davon, wie SERCOS Ihre Prozesse vereinfachen kann
 
 
go to top of page | Print | Create PDF