Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
deutsch
Widerstandsschweißen
Steuerungen mit Leistungsteil
Mittelfrequenz-Transformatoren
Regelungen und Überwachung
Bedien- und Diagnosesoftware/-geräte
E/A - Komponenten
Feldbus - Anschaltungen
  Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Electric Drives and Controls - Produktkatalog
Bedien- und Diagnosesoftware/-geräte

BOS 6000 - Bedienen und Beobachten in Perfektion

Die Bedienoberfläche BOS 6000 ermöglicht besonders komfortables Bedienen und beobachten auf Windows-Basis mit integrierter SQL-Datenbankfunktion. Mit BOS 6000 können Sie Schweißsteuerung und Prozessmodul gemeinsam in einer einheitlichen Oberfläche bedienen. Darüber hinaus bietet BOS 6000 Schnittstellen in die übergeordnete Datenverarbeitung.


Mindestanforderungen:
  • 2 GHz Intel Pentium M Prozessor oder vergleichbarer Typ
  • 1 GB RAM oder mehr
  • Windows 7 (32 Bit, 64 Bit)
  • mindestens aber Betriebssystem Windows XP mit Service Pack 3
  • Microsoft Internet Explorer 5.0 (oder höher)
  • RS232/V24 Verbindung oder Feldbus


IndraControl VCP - controllerbasierte Kleinbedienpanels
Die Bedienpanels IndraControl VCP mit ihren kompakten Abmessungen sind ideal zum Einbau in Schaltschranktüren oder Bedienpulte. Für den flexiblen Einsatz vor Ort werden sie durch das Handprogrammiergerät VCH05 ergänzt. Die IndraControl VCP-Panels sind in Verbindung mit Ethernet und RS232 nutzbar.





IndraControl VPP 40 - kompakte PC-Technik für industriellen Einsatz
Der robuste Industrie-PC VPP 40 ist die Komplettlösung für Steuerung, Bedienung und Visualisierung. Er ist speziell für den Einsatz als Zellen- oder Linien-PC konzipiert und ist kostengünstig in Schaltschränke integrierbar. Je nach Bedienungsanforderungen ist dieser PC wahlweise mit Touchscreen oder Tastatur verfügbar.
Informationen
Kontakt