Home Language 盖印 使用条款 www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
汉语
deutsch
电阻焊
PSQ 6000
PSI 6000
PST 6000
PSG 6000
操作界面
BOS - 软件
通讯接口
I/O 组件
  联系 联系   Sitemap Sitemap  
image x  

电子传动与控制 —— 产品介绍
Rexroth PST 6000 - 基于中频技术的交流焊接控制器
Rexroth PST 6100

Rexroth PST 6100
内嵌 100kVA 电源
Rexroth PST 6250

Rexroth PST 6250
内嵌 250kVA 电源
  • 供电电压: 400V to 600V, 50/60Hz
  • 有利于冷却的最高工作环境温度: 45°C
与众不同的特性:
与中频逆变型号的PSI 6100 / PSI 6300进行互换


技术数据:

特性  描述 
供电类型  集成的2相晶闸管供电模式 
焊接控制器  整体式 
I/O 界面  并联,串联I/O插件槽和现场总线界面 
质量监控模块  预留插件槽 
保护 IP20 
周围温度 最高 55° C 
冷却方式 空冷,最高45° C  
温度监控 集成于控制器中 
存放温度  -20° C 至 70° C 
腐蚀 周围空气必须远离高浓度酸, 碱, 腐蚀性物质, 盐和金属蒸气 
空气湿度 湿度等级F acc. 至DIN 40040; 20° C(相对湿度90%); 40° C(相对湿度50%)(acc. to VDE 0113); 半导体闸流管的冷凝是不允许的。 
气压 在海拔0至2000m之内  
供压连接, 接地方式TN或TT 400V -20%至600V -10%, 50/60 Hz  
电源:重要单元I/O界面 24V=最小19V至最大30V,依据EN 61131-2  
焊接时间开启 允许最大负载率50% (独立于可能存在的电源开关电流, 仅受限于2.2 kΩ 退激阻抗) 
脉冲频率 50/60 Hz 
过电保护 金属氧化物变阻器 


设备基本参数

特性 PST 6100L PST 6250L 
最大初级连续电流  130 A  200 A 
电缆尺寸, 最大 50 mm2  95 mm2 
接线口的横截面积  50 mm2 95 mm2 
控制箱的基本损耗 70W 70W 
重量 12.5 kg 13 kg 
 
 
go to top of page | Print | Create PDF