Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Bosch Rexroth AG
Industriehydraulik
Produkte
HACD
HNC100
MAC-8
SYDFE
Informationen
SYDFE1
SYDFEE
SYDFEC
SYDFEn
Komponenten
Kontakt
WinView
Produktkatalog & CAD
Ersatzteil- und Zubehörkatalog
Produktnews
Branchen
Service
Training
eShop
Dokumentation
und Downloads
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Regelsystem SY(H)DFE
Dynamisch - Energiesparend - Hochpräzise
Das SY(H)DFE ist ein elektrohydraulisches Regelsystem auf der Basis einer Axialkolben-Verstellpumpe A10VSO / A4VSO zur Regelung von Druck, Förderstrom und Leistung (teilweise opional).

Merkmale der Produktfamilie sind:
  • Energieeinsparung durch Eliminierung der Drosselverluste
  • Druck- und Förderstromregelung mit hoher Dynamik
  • einfachster Systemaufbau durch Reduzierung der Komponenten
  • hochgenaue stufenlose Regelung durch geschlossenen elektronischen Regelkreis
  • Beschaltung des Druckreglers abstimmbar auf vorhandenes Druckflüssigkeitsvolumen
  • druckabhängiger Leckageausgleich (optional)
  • mehr als 100.000 Einheiten weltweit im Einsatz
Folgende Baureihen stehen zur Verfügung:

sydfe1_3x_mit_vt5041_2x
SYDFE1 mit VT5041-3X
Analoge externe Elektronik

  • Umgebungstemperaturen bis 70°C
  • Unter-Öl-Applikationen möglich
sydfee_3x
SY(H)DFEE
Analoge interne Elektronik

  • Wenig EMV-Probleme durch kurze Leitungen
  • Geringer Montage- und Inbetriebnahmeaufwand
  • Montage und Funktionstest ab Werk
  • Umgebungstemperatur an der Pumpe bis zu 60°C
sydfec_3x
SY(H)DFEC
Digitale interne Elektronik

  • Vorteile wie bei SY(H)DFEE
  • Automatische Kalibrierung und Zustandsanzeige
  • Einfache Diagnose (Software mit Scope-Funktion)
  • Analoge und CANopen-Schnittstellen
  • Umgebungstemperatur an der Pumpe bis zu 50°C
sy(h)dfen
SY(H)DFEn
Drehzahlvariable, digitale Onboard-Elektronik

  • Alle Vorteile wie bei SY(H)DFEC
  • Zusätzliche Energieeinsparung durch Drehzahlabsenkung
  • Reduzierter Geräuschpegel bei Drehzahlabsenkung
  • Einfache Inbetriebnahme durch Teach-In-Funktion
SYDFE
Informationen
SYDFE1
SYDFEE
SYDFEC
SYDFEn
Komponenten
Kontakt