Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Bosch Rexroth AG
Linear- und Montagetechnik
Produkte
Dokumentation und Downloads
Handbuch Lineartechnik
MTpro
Layout Designer
ManModel
Produktkatalog
CAD-Funktionalität
MTpro light
Support
Updates
Webletter abonnieren
MTpro DVD bestellen
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
  Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

MTpro
Layout Designer
Jetzt neu: Die ManModel-Funktion im Layout Designer erleichtert durch Simulation die Auslegung ergonomischer Arbeitsplätze.

Der Layout Designer von MTpro ermöglicht es auch Anwendern, die weniger versiert im Umgang mit CAD-Systemen sind, ein Montagesystem aus den Komponenten der Montagetechnik von Rexroth zusammenzusetzen. Dabei unterstützt die Software den Anwender durch ein umfangreiches Regelwerk, in dem das gesammelte Produktwissen hinterlegt ist. Durch das intuitive Bedienkonzept und den hohen Anwendungskomfort beim Zusammenbau der Komponenten können Anwender in kürzester Zeit komplexe Konstruktionen und Anlagenlayouts entwerfen.

  • Interaktiver Zusammenbau von Komponenten zu Baugruppen und Systemen in einer virtuellen 3D Szene unter Berücksichtigung eines hinterlegten Regelwerks
  • Einfügen von Bauteilen aus dem Produktkatalog per Drag/Drop
  • Schnelle Verknüpfung und Platzierung von Bauteilen mittels Schnappfunktion und Griffen
  • Hierarchisch aufgebaute Benutzerbibliothek für die Verwaltung und Wiederverwendung eigener Konstruktionen
  • Berücksichtigung der Anlagen-Umgebung
    • Hinzufügen von Raumelementen wie Wände, Säulen, Fenster und Türen per Drag/Drop
    • Import von 2D-Grundrissplänen und Hallenlayouts im DWG oder DXF Format
    • Einfügen von VRML-, DWG- und DXF-Modellen per Drag/Drop
  • Intelligente Stücklistenkalkulation
    • Kalkulation einer Liste aller im Montagesystem verbauten Komponenten
    • Berücksichtigung von Zubehörteilen
    • Zusammenfassung der Komponentenliste zu bestellbaren Einheiten
    • Weiterverarbeitung der Bestellliste über Zwischenablage und integriertem Report-Generator
  • Export der 3D-Layouts als Volumenmodell in alle gängigen CAD-Systeme und Speichern in CAD-Austauschformaten (STEP, SAT, IGES, …).
  • Erweiterte CAD-Schnittstelle zu AutoCAD, Inventor, Solid Works und Pro/Engineer:
    • Übergabe von CAD-Modellen mit Stücklisteninformation
    • nachträgliches Laden und Umkonfigurieren von Modellen aus dem CAD-System in MTpro
    • Generierung von MTpro Bestelllisten aus dem CAD-Modell
  • Speichern der 3D-Szene in gängigen Grafik- und Renderingformaten, Übertragung in Office-Programme per Zwischenablage
    • DWG
    • DXF
    • 3DS
    • VRML
    • PNG
Die Testversion des MTpro Layout Designers ist nach Installation 60 Tage uneingeschränkt lauffähig. Nach Ablauf dieser Frist ist der Layout Designer deaktiviert, die sonstige MTpro-Funktionalität kann weiterhin in vollem Umfang genutzt werden. Um den Layout Designer nach Ablauf des Testzeitraums zu nutzen, können Sie bei Rexroth eine MTpro Softwarelizenz bestellen.

LE Artikelnummer Bezeichnung Gültigkeit 
3 842 555 444 Softwarelizenz MTpro (Einzelplatz) 1 Jahr 
3 842 555 455 Netzwerklizenz MTpro (10 Clients) 1 Jahr

MTpro
Layout Designer Kurzanleitung (PDF)
DVD kostenlos anfordern bei Vertriebsnieder-lassungen und -partner unter der Bestellnummer
3 842 539 057
oder online über Formular bestellen
 
 
go to top of page | Print | Create PDF