|
| Landmaschinen |
| Mähdrescher und Feldhäcksler |
 |

|
 |
Moderne Erntemaschinen müssen dem Ziel einer hohen Umschlag-leistung bei gleichbleibend qualitativ hochwertiger Erntegutgewinnung gerecht werden. Eine hohe Verfügbarkeit ist für diese Maschinen, die nur in der begrenzten Erntesaison eingesetzt werden, absolute Notwendigkeit. Leistungsfähige Antriebs- und Steuerungssysteme, die sich durch Zu-verlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Anwendungskomfort auszeichnen, sind wesentlicher Bestandteil dieser Maschinen und Voraussetzung für den optimalen Einsatz.
|
|
 |

|
 |
Fahrantriebe:

Nach aktuellem Stand der Technik sind die Fahrantriebe von Mäh-
dreschern und Feldhäckslern als Achsantriebe ausgeführt. Ver-einzelt werden jedoch auch Maschinen mit Radantriebssystemen ausgerüstet.
Vorteile des Achsantriebs:
- Einsparung von Bauraum, da keine Gelenkwellen notwendig sind
- Möglichkeit der Zugkraftaufteilung zwischen Vorder- und Hinterachse
- Kleinere Hydraulikpumpen ausreichend, da unsere Motoren durch Schwenkung auf null Schluckvolumen abgeschaltet werden können
|
|
 |

|
 |
Alternativ dazu kann ein Achsantrieb der Vorderachse in Kombination mit
Radantrieb der Hinterräder eingesetzt werden. Dies ist realisierbar durch
Verwendung von Verstellmotoren und Planetengetrieben HYDROTRAC GFT
oder durch langsam laufende Radialkolbenmotoren MCR.
Mechanisch schaltbares Getriebe:
- Fahrzeug muss vor dem Schaltvorgang nicht zum Stillstand gebracht werden, es kann während der Fahrt geschaltet werden
- Kraftschlüssiges Schalten macht Getriebe unempfindlicher gegen Fehlschaltungen
- Minimale Wärmeentwicklung durch kleinen Außendurchmesser der Kupplungslamellen
- Keine Drehrichtungsumkehr am Getriebeeingang notwendig, wenn geschaltet wird
Getriebe mit dynamischer Bremse:
- Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit durch den Einsatz von im Getriebeöl laufenden Lamellen als Reibelemente
- Kompakte Abmessungen durch minimale Anzahl von Bauteilen, zum Beispiel verwenden Park- und Betriebsbremse das selbe Lamellenpaket
- Anfallende Bremsenergie wird bei Ausfall der hydrostatischen Bremswirkung durch die Reibungsbremse aufgenommen
Elektrohydraulische Mähtischregelung für Mähdrescher (EMR):
- EMR bietet aktive Schwingungsdämpfung des Schneidtisches während der Fahrt
- Regelung des Schneidtisches auf eine vorgewählte Lage, Schnitthöhe oder konstanten Auflagedruck am Boden möglich
- Vermeidung von Schäden am Mähwerk durch Bodenkontakterkennung
- Optionaler Querneigungsausgleich des Schneidtisches
Unsere aktuelle Broschüre finden Sie hier zum Download:
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
|
|
 |
|
|
|
|
|
|