Kommunalfahrzeuge werden für die unterschiedlichsten Aufgaben eingesetzt. Dazu gehören unter anderem:
- Müllentsorgung
- Mäharbeiten
- Straßen- und Strandreinigung
- Winterdienst
Die hohen Ansprüche an Robustheit und Einsatzbereitschaft erreichen wir durch die ständige Weiterentwicklung unserer Arbeitshydraulik und der hydrostatischen Fahrantriebe.
Mit unseren Verstellpumpen der Typen
KVA,
A4VG und
A10VO, Load Sensing-Steuerblöcken
SP08,
M4 und
SB12 , Motoren
A2FM und
A6VM,
Außenzahnradpumpen, hydrostatischen Lenkungen
LAG, Bremsen
LT sowie
RC-Steuergeräten rüsten unsere Spezialisten Ihr Kommunalfahrzeug mit abgestimmten Antriebs- und Steuerungs-lösungen gemäß Ihren Anforderungen aus.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Automotives Fahren auf Transportfahrten sowie stufenloses Fahren und Kriechgang-Modus im Arbeitsbetrieb durch elektronisch gesteuerten, hydrostatischen Fahrantrieb
- Hohe Feinsteuerbarkeit und Wiederholgenauigkeit durch Load Sensing
- Elektronische Steuerung ermöglicht eine exakte Anpassung an den jeweiligen Arbeitseinsatz und steigert Leistungsfähigkeit sowie Wirtschaftlichkeit