Produktkatalog (Print)
Broschüren
Filme
Webcasts
Newsletter: E-Mail Infoservice
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  
Image Desc
Image Desc 

Filme

SILENCE PLUS von Rexroth
mit Fördertechnik-Anwendung


Sie benötigen zum Anzeigen des Videos den Flash-Player Download hier

Quantensprung bei der Geräuschreduzierung – Rexroth stellt neue geräuscharme
Außenzahnradpumpe vor

Rexroth stellt mit der SILENCE PLUS eine neue Generation von Außenzahnradpumpen vor,
deren Geräuschpegel gegenüber einer konventionellen Außenzahnradpumpe um durchschnittlich
15 dB(A) reduziert ist. Die neue Pumpe strahlt dabei auch einen angenehmeren, tieferen Klang
aus. Die SILENCE PLUS ist vor allem für den Einsatz in Anwendungen mit elektromotorischen
Antrieben interessant – beispielsweise in Gabelstaplern, Hebebühnen oder Industrieaggregaten.
So werden diese Antriebe in Druckbereichen bis 280 bar erheblich leiser.

Erfahren Sie mehr über die SILENCE PLUS >>

SILENCE PLUS Film mit Fördertechnik-Anwendung in japanischer Sprache >>
SILENCE PLUS Film mit Fördertechnik-Anwendung in italienischer Sprache >>
SILENCE PLUS Film mit Fördertechnik-Anwendung in portugiesischer Sprache >>
SILENCE PLUS Film mit Fördertechnik-Anwendung in chinesischer Sprache >>

Image Desc
Image Desc Image Desc