Sie benötigen zum Anzeigen des Videos den Flash-Player Download hier
Quantensprung bei der Geräuschreduzierung – Rexroth stellt neue geräuscharme
Außenzahnradpumpe vor
Rexroth stellt mit der SILENCE PLUS eine neue Generation von Außenzahnradpumpen vor,
deren Geräuschpegel gegenüber einer konventionellen Außenzahnradpumpe um durchschnittlich
15 dB(A) reduziert ist. Die neue Pumpe strahlt dabei auch einen angenehmeren, tieferen Klang
aus. Die SILENCE PLUS ist vor allem für den Einsatz in Anwendungen mit elektromotorischen
Antrieben interessant – beispielsweise in Gabelstaplern, Hebebühnen oder Industrieaggregaten.
So werden diese Antriebe in Druckbereichen bis 280 bar erheblich leiser.