Du kan redan ange nummer som du känner till, såsom beställningsnummer, frigivningsnummer, anbudsteckning, utvecklingsnummer eller delar av dessa nummer, på sökskärmen och starta en sökning.
Om du inte har några nummer tillgängliga, utan Motor- och pumpegenskaper*, välj då de egenskaper du vill att den elhydrauliska pumpen ska ha ifrån rullmenyerna och klicka på Sök.
Denna sökfunktion är baserad på den nya EHP-typnyckeln. Betydelsen av typkoden i rullmenyn kan du hämta genom att klicka på respektive rubrik.
*Du behöver inte kunna ange en produkts alla egenskaper. EHP-listan innehåller alla produkter som uppfyller de angivna kriterierna. Om du t.ex. söke 11cm3 -pumpar, ange märkvärdet "011" i rullmenyn. Alla 11cm3 -pumpar från alla byggserier kommer att visas.
Vad betyder numren 0 541 xxx xxx, Y 541 xxx xxx, B 541 xxx xxx, A 541 xxx xxx und R 918 xxx xxx?
0 541 xxx xxx: är ett produktions- eller materialnummer. Produkten som godkänts för serietillverkning kan beställas via SAP/PR1.
B 541 xxx xxx: är ett prototyp- resp. utvecklingsnummer. Om produkten inte har något 0 541 xxx xxx nummer har det inte frigivits för serien och täcks inte av någon garanti. Fråga om villkor och leveranstid hos BRH/STE. Beställningsförlopp via SAP exempeluppdrag (BRH/STE3).
A 541 xxx xxx: är ett anbudsteckningsnummer. Teckningen innehåller produktens mått liksom flertalet driftsvillkor. Alla anbudsteckningar kan hämtas i .pdf-format under menypunkten Teckningssökning.
Y 541 xxx xxx: är ett teckningsnummer. Det innehåller de allmänna driftsvillkoren för byggserier. Det går liksom A 541 xxx xxx att hämta under menypunkten Teckningssökning.
R 918 xxx xxx: är ett SAP-materialnummer. Det innehåller den tekniska produkten 0 541 xxx xxx eller B 541 xxx xxx liksom all företagsekonomisk och statistisk information såsom förpackningsindex, företagsspecifik materialstatus, produkthierarki etc. Beställningen i SAP sker med detta nummer.