Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Produktkatalog Mobilhydraulik
Mobilelektronik 
Mit BODAS bietet Rexroth für alle Anforderungen ein passendes und einzigartiges System für die elektronische Steuerung von mobilen Arbeitsmaschinen.

Baukastenarchitektur
Als System zeichnet sich BODAS durch seine konsequente Baukastenarchitektur mit abgestimmten Schnittstellen aus. Alle Komponenten lassen sich daher leicht integrieren. So werden effektive Maschinensteuerungen schnell und kostengünstig entwickelt. Bestehende Lösungen sind einfach um weitere Funktionen erweiterbar. Die optimale Abstimmung des BODAS Systems auf die Rexroth Hydraulik erhöht zudem den Wirkungsgrad der gesamten Arbeitsmaschine.
Das Herz des BODAS Hardwarebaukastens bilden die erprobten, frei programmierbaren RC Steuergeräte. Sensoren, Displays und Joysticks vervollständigen den BODAS Hardwarebaukasten. Damit bietet BODAS alle Komponenten für ein komplettes elektro-hydraulisches Antriebssystem aus einer Hand. Gesamtlösungen, als Kombination von Fahrfunktionen und Arbeitsfunktionen werden optimal aufeinander abgestimmt.

Zuverlässigkeit
Dank der im harten Alltag mobiler Arbeitsmaschinen bewährten BODAS Steuergeräte RC und der Peripheriegeräte sichert BODAS trotz rauer mechanischer Beanspruchung, extremem Sommer- und Wintereinsatz oder starker elektromagnetischer Störgrößen eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihrer Maschine.
Flexibilität
Auch die BODAS Software, die das spezifische Rexroth Anwendungs-Knowhow enthält, ist nach dem Baukastenprinzip aufgebaut. Je nach gewünschter Funktion wählen Sie aufeinander abgestimmte Softwaremodule aus und konfigurieren diese selbst. Auch individuelle und maßgeschneiderte Konzepte sind mit dem BODAS System möglich. Aufbauend auf den Softwaremodulen oder von Grund auf können Sie Ihre eigenen Lösungen selbst entwickeln - oder auf Rexroth als bewährten Dienstleister zurückgreifen. Die Programme erstellen Sie mit BODAS-design nach dem Standard IEC61131-3 oder in C unter Nutzung der Systembibliotheken BODAS C-API. In beiden Fällen werden Sie durch eine benutzerfreundliche Dokumentation unterstützt.

Service
Neben dem Programmiersystem BODAS-design leisten weitere Tools bei Simulation oder Diagnose wichtige Hilfe bei der Optimierung der gesamten Maschinensteuerung.

Der Bosch Faktor
Das BODAS System profitiert von der engen Zusammenarbeit zwischen Rexroth und Bosch. Dieser „Bosch-Faktor“ in Entwicklung, Erprobung und automotiver Großserienfertigung führt zu einer stabilen und herausragend hohen Produktqualität. Sie trägt zu einer hohen Verfügbarkeit Ihrer Maschine im rauen Alltag bei.

In Ergänzung zum BODAS System ist Mobilelektronik auch als ‚integrierte Elektronik und Sensorik’ in Hydraulik-Komponenten verfügbar. Beschreibungen dazu finden Sie bei den jeweiligen Hydraulik-Komponenten.

Anzeige
Suche
 
Suchen


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2010-09-14
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten