Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Mobilelektronik
Analogverstärker 

Der elektronische Analogverstärker dient zur Ansteuerung von bis zu zwei Proportionalmagneten und einer Schaltfunktion. Als Eingangsgröße wird im Verstärker die durch ein Potentiometer vorgegebene Steuerspannung verarbeitet. Als Ausgangsgröße liefert der Analogverstärker einen geregelten elektrischen Strom zur Ansteuerung der Proportionalmagnete. Wenn die Sollwertspannung am Eingang erhöht wird, steigt der Ausgangsstrom für den jeweiligen Proportionalmagneten linear an. Im Analogverstärker sind Zeitrampenfunktionen realisiert, mit denen eingestellt werden kann, innerhalb welcher Zeit der Ausgangsstrom an einen veränderten Sollwert angepasst wird.

Die Analogverstärker RA werden eingesetzt, um ein oder zwei Proportionalmagnete anzusteuern, z.B. zum Ansteuern einer reversible Axialkolbenmaschine oder einer Ventilscheibe. Überall, wo keine komplexen Operationen und nur wenige Ein-/Ausgänge benötigt werden bieten die Analogverstärker RA eine sehr preisgünstige Alternative zu digitalen Steuergeräten. Die Parametrierung der Verstärker erfolgt über Potentiometer direkt am Gerät ohne zusätzliche Werkzeuge.

 
Merkmale
  • Wahlweise gegenseitige Verriegelung der Ansteuerung der Proportionalmagneten
  • Für jeden Magnet getrennt einstellbare Zeit für Auf- und Abwärtsrampen
  • Für jeden Magnet getrennt einstellbare Minimal- und Maximalströme
  • Extern einstellbare PWM-Frequenz
  • Spannungsversorgung für externes Sollwertpotentiometer
  • Überwachung der Sollwertpotentiometer auf Kabelbruch und Kurzschluss
  • Extern ansteuerbarer Schaltausgang
  • Fehlerausgang
  • Überlastungsschutz, Überspannungsschutz, bedingter Kurzschlussschutz



Suche
 
Suchen
Dokumentation

RA 

Kenndaten der Analogverstärker RA
Typ / Baureihe Eingänge Ausgänge
Analog Digital Frequenz PWM Digital
RA1-0/10 1 - - 1 -
RA2-1/10 2 1 - 2 1



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2010-03-12
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten