|
Die digitale elektronische Lüftersteuerung AFC ist eine BODAS Systemlösung zur einfach anpassbaren Steuerung von hydrostatischen Lüfterantrieben. Das BODAS Steuergerät RC steuert einen oder zwei Lüfterantriebe in Abhängigkeit von bis zu vier Temperaturwerten und bis zu vier Digitaleingängen. Die Temperaturwerte werden über Sensoren oder über den CAN Bus mit Protokoll SAE J1939 erfasst. Gegenüber herkömmlichen Lösungen reduziert die AFC den Energiebedarf, die Geräuschemission, den Brennstoffverbrauch und die Abgaswerte erheblich. Über die Schaltsignale kann das Steuerverhalten beeinflusst werden.
|
|
Mit der integrierten Reversierfunktion wird die Drehrichtung des Lüftermotors einstellbar für kurze Zeit umgekehrt. Damit wird der Kühler bei sehr staubiger Umgebungsluft frei geblasen und die optimale Kühlleistung wieder erzielt. Die Kaltlaufphase des Verbrennungsmotors wird durch die Stillstandsfunktion wesentlich verkürzt. Das reduziert den Brennstoffverbrauch und die Emissionen weiter.
Die Lüftersteuerung AFC ist perfekt abgestimmt auf die Rexroth- Verstellpumpe A10VO mit elektrohydraulischer Druckregelung ED und einen Konstantmotor. Sie verfügt über eine Fail-safe Funktion, die den Lüftermotor bei Störungen auf volle Drehzahl bringt und eine Überhitzung des Verbrennungsmotors sicher verhindert.
Die Diagnose und Parametrierung des Systems kann einfach vor Ort mit der PC-Software BODAS-service vorgenommen werden.
|