|
|

 |
|
Außenzahnradeinheiten
Außenzahnradpumpen, SILENCE PLUS-Ausführung
Konstantpumpen
SILENCE PLUS-Ausführung
Nenngröße NG12 bis 16
Nenndruck: 280 bar
|
|
- Gleitlager für hohe Belastungen
- Antriebswellen entsprechend ISO oder SAE
- Kombinationen von mehreren Pumpen möglich
- Leitungsanschlüsse: Anschlussflansche
- Sehr geringes Eigengeräusch
- Angenehme Tonlage aufgrund niedriger Frequenz
- Optimierte Druckpulsation, verringert die Geräuschemission und Schwingungsanregung im System
- Hohe Lebensdauer durch verstärkte Ausführung von Welle und Gehäuse
|
|
|
|
 |
|
Baureihe J |
Nenngröße |
12 |
14 |
16 |
|
|
|
Verdrängungsvolumen |
Vg
|
cm³ |
12 |
14 |
16 |
|
|
|
Dauerdruck max. |
p1
|
bar |
250 |
250 |
250 |
|
|
|
Druck intermittierend |
p2
|
bar |
280 |
280 |
280 |
|
|
|
Drehzahl max. bei p2
|
n |
min-1
|
3500 |
3000 |
3000 |
|
|
|
Drehzahl min. bei p2
|
n |
min-1
|
600 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
 |