Products and Solutions Bosch Rexroth
www.bosch.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap  
www.boschrexroth.com

Getriebe
Hauptgetriebe REDULUS GPV für Windenergieanlagen 

Hauptgetriebe REDULUS GPV für Anlagen bis 2.000 kW

  • Kompaktes Design durch Kombination einer Planetenstufe und zwei Stirnradstufen
  • Auslegung gemäß Rexroth-Auslegungsrichtlinie für lange Lebensdauer
  • Bewährtes Bauprinzip
  • Geräuschoptimiert
Differentialgetriebe REDULUS GPV-D für die Multi-Megawatt-Klasse

  • Schlank und kompakt durch Differentialbauweise mit zwei Planetenstufen, einer Differential- und einer Stirnradstufe
  • Auslegung gemäß Rexroth-Auslegungsrichtlinie für lange Lebensdauer
  • Gewichtsersparnis gegenüber konventioneller Bauweise
  • Geräuschoptimiert
  • Wartungsfreundlich durch modulare Bauart

Suche
 
Suchen

Typ / Ausführung   GPV 290 GPV 302 GPV 306 GPV 307 GPV 442
Generatorleistung kW 750 660 850 660 2000
Rotordurchmesser m 46 47 58 47 80
Antriebsmoment kNm 229 243 350 243 1260
Übersetzung i 50:1 53:1 74 / 62:1 58:1 92 / 100 / 110 / 113 / 120:1
Masse (ca.) kg 4300 3900 4500 4500 15300
Typ / Ausführung   GPV 443 GPV 444 GPV 445 GPV 451 GPV 453
Generatorleistung kW 2000 2000 1800 1500 1500
Rotordurchmesser m 80 82 82 77 77
Antriebsmoment kNm 1160 1135 1104 870 870
Übersetzung i 100:1 96:1 61:1 73 / 89 / 98:1 78 / 98:1
Masse (ca.) kg 15400 17000 16350 13900 14500
Typ / Ausführung   GPV 455 GPV 500 D GPV 505 D GPV 508 D GPV 510 D
Generatorleistung kW 1500 2500 2200 2000 2500
Rotordurchmesser m 83 94 92 / 96 82 / 92 90
Antriebsmoment kNm 950 1621 1578 1210 / 1380 1700
Übersetzung i 86 / 108:1 100:1 111:1 106:1 / 119:1 72:1
Masse (ca.) kg 15000 19500 22000 20700 19000
Typ / Ausführung   GPV 530 D GPV 535 D      
Generatorleistung kW 2500 2500      
Rotordurchmesser m 100 100      
Antriebsmoment kNm 1904 1869      
Übersetzung i 117:1 117:1      
Masse (ca.) kg 21600 24700      



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Produktkatalog Mobilhydraulik, Online-Version, Stand 2013-02-14
© Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten