Produse
Prezentare generalăIndustrii
Prezentare generalăService
Prezentare generalăLocuri de muncă și carieră
Prezentare generalăGrupe de produse
Prezentare generalăInginerie
Prezentare generalăConfiguratoare digitale și instrumente
Prezentare generalăExcelență certificată
Prezentare generalăActuatoarele autonome de la Bosch Rexroth sunt concepute pentru a oferi valoare adăugată maximă de-a lungul întregii durate de viață – prin designul compact cu control complet electric și interfețele deschise, funcționarea silențioasă și eficientă energetic, precum și prin durata de viață îndelungată, cu nivel redus de mentenanță. Datorită transmisiei hidraulice încapsulate, actuatoarele autonome reprezintă o alternativă simplu de utilizat, robustă și durabilă la actuatoarele electromecanice. Limitele precedente cu privire la răcire, densitatea de putere și durata de viață sunt redefinite.
Actuatoarele autonome sunt extrem de eficiente: acestea combină un motor electric, o pompă și un cilindru hidraulic du funcții de control importante și dispozitive de închidere într-un sistem compact, etanșat ermetic. Drept rezultat al designului electrohidraulic, împreună cu tehnologia modernă de convertizor și controler, mișcările și forțele liniare pot fi controlate cu precizie și ușurință. Dacă nu este necesară nicio forță, motorul se oprește. Toate sarcinile sau forțele aplicate sunt suportate de supapele de închidere integrate. Rezultatul acestui sistem de control pentru furnizarea puterii la cerere: consum de energie minim și, în ultimă instanță, emisii de CO₂ mai mici pe parcursul întregului proces. Numeroasele avantaje prezentate fac din actuatoarele autonome niște produse ideale nu doar pentru înlocuirea cilindrilor hidraulici cu agregate centrale, ci și pentru o alternativă durabilă, cu nivel redus de mentenanță, la actuatoarele liniare electromecanice.
CytroMotion | CytroForce | Soluție personalizată | |
---|---|---|---|
Siguranță | la cerere | STO, SLS, SBC * | personalizat |
Forță | < 275 kN | < 1 200 kN | personalizat |
Vmax forță maximă | < 350 mm/sec | < 120 mm/sec | personalizat |
Vmax traversare rapidă | < 2 x traversare rapidă | < 5 x traversare rapidă | personalizat |
Control | exclus | inclus | personalizat |
* STO = Safe torque off (decuplare sigură a cuplului) |
SLS = Safe Limited Speed (viteză limitată de siguranță) |
SBC = Safe Brake Control (control sigur al frânei) |