Czech Republic Český
  • Blog
Tváření a odlévání

Tváření a odlévání

Hledáte technologie vhodné pro hydraulické odlévání, odlévané výrobky ve strojírenství a odlévané díly pro výrobu forem na sklo? Rozsáhlé investice nám umožnily dosáhnout našeho strategického cíle navýšit náš náskok před konkurencí z hlediska technologií a inovací obzvláště v oblasti hydraulického odlévání.

Technologie tváření a odlévání

Společně s našimi zákazníky nacházíme řešení téměř pro každou výzvu díky kombinaci jedinečné škály nejnovějších technologií a našich odborných znalostí. Rychlá dostupnost prototypů hraje důležitou roli při vývoji nových dílů. Zkracuje se tak doba vývoje a snižují náklady, což vám zajišťuje náskok před konkurencí. Díky zařízením, jako jsou dvě 3D tiskárny, které vlastníme od roku 2012, pokrýváme celý procesní řetězec a nabízíme vám kompletní portfolio služeb od jediného dodavatele. Doba výroby použitelného odlitku se může zkrátit z 12–14 týdnů na 2–4 týdny. Stejnou technologii používáme také pro malosériovou produkci a výrobu prototypů. Výhody tohoto procesu jsou patrné zejména u vysoce komplexních geometrií. Nemusíte ztrácet čas návrhem a montáží jaderníků, snížení ceny již není žádný problém a změny geometrie lze provádět velmi rychle.


Tváření odlitků

Tváření odlitků

  • Váha výrobní jednotky: 5 až 200 kg
  • Velikost šarže: min. 20 krabic
  • Vysoká opakovatelnost díky moderní tvářecí lince
  • Jemná, homogenní struktura zaručuje skvělé mechanické vlastnosti materiálu.
  • Modelovací vybavení vyrobené pomocí CAD/CAM

Podpora

Standardizované díly

Standardizované díly

Na naší plně automatizované tvářecí lince vyrábíme precizní prototypy a standardizované díly z šedé/tvárné litiny a speciálních slitin. Vysoce kvalitní a přesné modelovací vybavení a kovové či plastové jaderníky zajišťují maximální přesnost rozměrů a konzistentně vysokou kvalitu. V závislosti na geometrii a požadované stabilitě jaderníků používáme Croningovu metodu nebo metodu cold-box. V mnoha případech se kombinace obou metod může ukázat jako obzvláště hospodárná. Naše sofistikovaná technologie jaderníku poskytuje záruku dokonalých vnitřních kontur se zvýšeným průtokem a umožňuje výrazně zmenšit velikost dílů. Kromě toho minimalizuje potřebu nákladného mechanického obrábění. Upozornění: Kompozitní odlitky, speciální slitiny a další materiály pro specifické oblasti využití jsou k dispozici na objednávku.