Czech Republic Český
  • Blog
Portfolio eLION

Portfolio eLION

Portfolio řešení složené z dokonale kombinovatelných komponent
pro elektrifikaci terénní strojní techniky.
Motor eLION

Motor eLION

  • Synchronní motory s permanentními odporovými magnety
  • Modulární a škálovatelné varianty – nominální výkon až 230 kW
  • Navrženo pro různé funkce terénní techniky
  • Snadná integrace díky standardizovaným mechanickým rozhraní
  • Vysoká účinnost
PŘEHLED
PŘEHLED
Střídač eLION

Střídač eLION

  • Robustní konstrukce pro použití v terénu využívající komunikační protokol CAN J1939.
  • Bezpečnostní funkce dle normy ISO 13849 a ISO 25119
  • 3 výkonnostní třídy
  • Možnosti pro vysoké přetížení
  • Jednoduché sestavení pomocí rychloupínacích konektorů

PŘEHLED
PŘEHLED
Převodová technika eLION

Převodová technika eLION

  • Navrženo pro kolová a nápravová mobilní řešení
  • Kompaktní a robustní s vysokou účinností
  • Vyvinuto pro vysokorychlostní elektromotory
  • Hladké řazení
  • Maximální výstupní točivý moment 7 650 Nm (redukce) a 42 000 Nm (nábojový pohon)
Katalogové listy
Katalogové listy
Palubní nabíječka eLION

Palubní nabíječka eLION

  • Robustní konstrukce pro použití mimo zpevněné komunikace
  • Jednosměrná nabíječka AC a integrovaný regulátor rychlého nabíjení DC
  • Možnost 1fázového (19 kW) a 3fázového (22 kW) zapojení
  • Při paralelním zapojení až 88 kW
  • Jednoduchá integrace pomocí rychloupínacích konektorů

PŘEHLED
PŘEHLED
DC/DC měnič eLION

DC/DC měnič eLION

  • Robustní konstrukce pro použití mimo zpevněné komunikace
  • Převod vysokého napětí na nízké
  • Galvanicky izolovaný měnič napětí pro 12 a 24 V
  • Modulární konstrukce připravená k použití
  • Flexibilní integrace s možností použití až 4 zařízení současně

PŘEHLED
PŘEHLED
Kabely eLION

Kabely eLION

  • Kabeláž pro nízké a vysoké napětí
  • Vícejádrový 17pólový konektor enkodéru
  • 1pólový barevně označený vysokonapěťový rychloupínací konektor (DC/AC)
  • Odolnost vůči chemikáliím
  • Stíněný kabel (EMC bezpečný)