Wirtschaftliche Systemlösungen

Inhalt

Schneller zum Ziel mit kompletten Safety on Board Systemlösungen

Ganzheitliche Lösungen mit abgestimmten Schnittstellen und optimal aufeinander abgestimmten Komponenten sowie Sicherheitssteuerungen, die mit ihren Aufgaben wachsen: Das ist die Safety on Board-Formel für optimale Maschinensicherheit und mehr Produktivität. So steigern die im Antrieb integrierten Sicherheitsfunktionen SafeMotion die Verfügbarkeit von Maschinen. Bei einem manuellen Eingriff in die Maschine reicht es, die betreffenden Achsen in einen sicheren Zustand zu versetzen. Die Maschinenausfallzeit wird minimiert: Anschließend kann die Produktion sofort wieder weiterlaufen.

Safety on Board

  • Skalierbare Sicherheitssteuerungen
  • Lösungen aus einer Hand
  • Im Antrieb integrierte Sicherheit
  • Höhere Maschinenverfügbarkeit
 
 

Sicherheit praktisch umgesetzt

Sichere Walzwerkanlage

Wie Bosch Rexroth Anlagen unterschiedlicher Hersteller und Baujahre auf den aktuellen Stand der Sicherheitstechnik gebracht hat.

Bremsweg um mehr als 95 % verkürzt

Wie Bosch Rexroth bei einer Kautschuk-Mischanlage den Bremsweg beim sicheren Stillsetzen auf 18 mm verkürzt hat.

 

Mit Bosch Rexroth immer auf der sicheren Seite

Für jede Automatisierungsstufe die wirtschaftliche Sicherheitslösung: In Soft- und Hardware und mit der Erfahrung aus tausenden von Applikationen unterschiedlichster Branchen. Stehen Sie immer auf der sicheren Seite – mit Rexroth-Produkten und -Dienstleistungen für normgerechte und wirtschaftliche Maschinensicherheit.