Germany

Standort auswählen

Germany
 

Zuverlässige Steuerblöcke für die leistungsfähigste Abkantpresse der Welt

Zuverlässige Steuerblöcke für die leistungsfähigste Abkantpresse der Welt
Marginale Spalte
Inhalt

November 2016

 

Baykal Machinery und Bosch Rexroth realisierten gemeinsam die Abkantpresse mit der weltweit höchsten Schließkraft.

Weltrekord! In der Türkei entstand eine Abkantpresse mit der bislang nie erreichten Schließkraft von 60.000 Kilonewton. Verantwortlich für diese Meisterleistung ist der Hersteller Baykal Machinery, neben Abkantpressen spezialisiert auf Anlagen wie Laser- und Plasma-Schneidsysteme, Hochdruck-Wasserschneidmaschinen sowie Vertikalbearbeitungszentren für Kunden auf der ganzen Welt. Wie bei vielen Projekten zuvor unterstützte Bosch Rexroth Baykal schon in der Projektphase der Rekordpresse.

Die große Herausforderung für die Spezialisten beider Unternehmen bestand darin, die enorme Kraft zu erreichen und gleichzeitig effizient im Betrieb zu bleiben. Möglich macht dies die Kombination des speziell für dieses System ausgelegten hy­draulischen Rexroth-Steuerblocks mit zwei leistungsstarken Verstellpumpen. Die Abkantpresse erzielt eine Vorschubgeschwindigkeit von 50 Millimetern in der Sekunde und überzeugt mit einer Pressgeschwindigkeit von sechs Millimetern in der Sekunde. Nicht nur diese Daten sind beeindruckend. Eine der Hauptforderungen an die Entwickler war es, diese Leistung in einem sehr kompakten Design umzusetzen. Auch das gelang, denn das gesamte System ist gerade einmal achteinhalb Meter lang.