Selectaţi locaţia dvs.
Industrii
Prezentare generalăService și asistență
Prezentare generalăDescărcări
Prezentare generalăCursuri de instruire
Prezentare generalăCarieră
Prezentare generalăCompanie
Prezentare generalăSoluții industriale
Prezentare generalăSoluții pentru mașini mobile
Prezentare generalăReciclare și manipularea deșeurilor
Prezentare generalăAutomatizarea depozitelor și intralogistică
Prezentare generalăService
Prezentare generalăConfiguratoare digitale și instrumente
Prezentare generalăCumpără
Prezentare generalăAutomation Community
Prezentare generalăEducație și instruire dedicate sectoarelor industriale
Prezentare generalăRețea de parteneri de vânzări
Prezentare generalăSelectaţi locaţia dvs.




| You have successfully finished your selection. |
| Număr material: |
Cheie tip:4WRPF10S-3X/G/24D90
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Connections | 4 | 4 main ports |
| Type | WRP | Directional control valve, direct operated |
| Fieldbus | F | With integrated fieldbus |
| Size | 10 | Size 10 |
| Flow characteristic | S | Progressive |
| - | - | |
| Component series | 3X | Component series 30 … 39 |
| / | / | |
| Pressure sensor (pressure rating) | G | Pressure rating 280 bar |
| / | / | |
| Supply voltage | 24 | 24 V DC |
| Connector | D9 | Voltage supply, enable acknowledgment |
| Pressure sensor interface | 0 | Without interface |
| Further details in plane text | No further information | |