Selectaţi locaţia dvs.
Industrii
Prezentare generalăService și asistență
Prezentare generalăDescărcări
Prezentare generalăCursuri de instruire
Prezentare generalăCarieră
Prezentare generalăCompanie
Prezentare generalăSoluții industriale
Prezentare generalăSoluții pentru mașini mobile
Prezentare generalăReciclare și manipularea deșeurilor
Prezentare generalăAutomatizarea depozitelor și intralogistică
Prezentare generalăService
Prezentare generalăConfiguratoare digitale și instrumente
Prezentare generalăCumpără
Prezentare generalăAutomation Community
Prezentare generalăEducație și instruire dedicate sectoarelor industriale
Prezentare generalăRețea de parteneri de vânzări
Prezentare generalăSelectaţi locaţia dvs.
| You have successfully finished your selection. |
| Număr material: |
Cheie tip:DBEBE6X-1X/G24K31M
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | DBEB | Proportional pressure relief valve |
| Electronics | E | With on-board electronics |
| Nominal size | 6 | Nominal size 6 |
| Mounting hole configuration | X | Mounting hole configuration to ISO 4401-03-02-0-94 |
| Series | 1X | Component series 10 … 19 |
| Voltage supply of trigger electronics | G24 | 24 V DC |
| Order plug-in connector separately | K31 | Without plug-in connector |
| Seal material | M | NBR seals, |
| Further information | [NULL] | |