Helyszín kiválasztása
Iparágak
ÁttekintésSzerviz és támogatás
ÁttekintésLetöltések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésIpari megoldások
ÁttekintésMegoldások mobil munkagépekhez
ÁttekintésFogyasztási cikkek
ÁttekintésRaktári automatizálás és intralogisztika
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésVásárlás
ÁttekintésAutomation Community
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésÉrtékesítési partnerhálózat
ÁttekintésHelyszín kiválasztása




| You have successfully finished your selection. |
| Material number: |
Type code:PGM4-4X/R11VU2
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | PG | Internal gear pump |
| Type series | M | Medium pressure pump |
| Frame size | 4 | |
| - | - | |
| Series | 4X | Series 40 ... 49 |
| / | / | |
| Direction of rotation | R | right |
| Line connections | 11 | Pressure connection according to 6162-2 (high-pressure series) |
| Seal material | V | FKM shaft seal ring and FKM seals |
| Mounting | U2 | 2-hole mounting flange according to ISO 3019-1 |
| Additional details | Without | |