Helyszín kiválasztása
Iparágak
ÁttekintésSzerviz és támogatás
ÁttekintésLetöltések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésIpari megoldások
ÁttekintésMegoldások mobil munkagépekhez
ÁttekintésFogyasztási cikkek
ÁttekintésRaktári automatizálás és intralogisztika
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésVásárlás
ÁttekintésAutomation Community
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésÉrtékesítési partnerhálózat
ÁttekintésHelyszín kiválasztása
















| You have successfully finished your selection. |
| Material number: |
Type code:4WREE6-3X//24
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Ports | 4 | 4 main ports |
| Type | WRE | Proportional directional valve, direct operated, with electrical position feedback |
| Electronics | E | With integrated electronics (OBE) |
| Size | 6 | Size 6 |
| Component series | 3X | Component series 30 … 39 |
| Supply voltage | 24 | Direct voltage 24 V |