Trovate in modo rapido e semplice la soluzione adatta per la vostra applicazione! Sulla base dei vostri requisiti p/Q, il Size & Select Assistant vi offre la possibilità di progettare e selezionare un azionamento per pompa a regime di giri variabile oppure un gruppo standard. Con l’ausilio di parametri predefiniti e numerose possibilità di filtraggio, venite guidati attraverso il processo di dimensionamento.
Trovate in modo rapido e semplice la soluzione adatta per la vostra applicazione! Dopo aver selezionato il vostro campo di applicazione, ottenete un ciclo di carico rappresentativo (ciclo di carico p/Q in funzione del tempo). Successivamente, potete modificarlo liberamente e trovare soluzioni adeguate.
In alternativa potete inserire in completa libertà i vostri requisiti.
Dati di profilo |
|---|
Errore di immissione
È stata creata automaticamente una preselezione per i dati del cilindro. Per modificare, fare clic sul pulsante destro.
Selezionare qui i dati del cilindro.

La limitazione della potenza riduce l'accelerazione poco prima del raggiungimento della velocità massima per evitare picchi di potenza. In tal modo, spesso si può scegliere un motore più piccolo.
N. |
Nomefase |
Pressione
|
Portata
| Durata
|
|---|
La selezione dell’accumulatore è possibile soltanto per sistemi a pressione costante e per sistemi con dinamica standard.
Con la selezione, nel dimensionamento viene preso in considerazione un accumulatore idraulico. L’impostazione dell’area di tolleranza regola la caduta di pressione ammessa nell’accumulatore (una riduzione garantisce una maggiore sicurezza).

Qui troverete la soluzione adatta. Restringete la vostra selezione tramite le opzioni filtro a sinistra oppure modificate l’ordine della visualizzazione del vostro risultato. Il criterio di classificazione Indicatore di prezzo si riferisce alla quantità di soluzioni in base al ciclo di lavoro indicato (non alla quantità di soluzioni filtrate). Il criterio di classificazione di Carico massimo del sistema costituisce il valore espresso come media dei tre componenti principali, ovvero pompa, motore e azionamento.
Lorem, ipsum dolor
Tipo di prodotto
Funzione di regolazione
Tipo di giunto
Tipo di pompa
Tipo di motore
Tipo azionamento
Carico massimo motore
Il carico massimo del motore rappresenta il carico massimo termico del motore per il ciclo di carico indicato.
Per via del ciclo di carico inserito, nei nostri gruppi standard (CytroPac e CytroBox) può risultare basso.
L’utilizzo di azionamenti a regime di giri variabile garantisce un funzionamento efficiente sul piano energetico anche in caso di carichi del motore bassi.
Carico massimo azionamento
Il carico massimo dell’azionamento rappresenta il carico massimo termico dell’azionamento per il ciclo di carico indicato.
Carico massimo pompa
Il carico massimo della pompa viene determinato sulla base della portata massima creatasi nel ciclo e del numero di giri della pompa da essa risultanti, in considerazione del numero di giri massimo possibile della pompa. Il carico massimo considera i gradi di efficienza della singola pompa.
Fluido idraulico
Per informazioni su ulteriori fluidi, scrivere all’indirizzo Sytronix.support@boschrexroth.de
Risultati non validi
Nota: In base alle vostre esigenze è possibile anche l'uso di più sistemi.
1-daRisultatoRisultatiRisultati
Confrontate fino a 3 prodotti
Impostazioni
Unità
Condizioni di funzionamento massime
Gestisci funzioni del cilindro
Importazione *file .xlsx
Importazione *file .xlsx
Dati di sistema
Dati pompa
Dati motore
Dati di azionamento
Dati accumulatore
Risparmio energetico
Qui il sistema che avete selezionato con regime di giri variabile viene messo a confronto con un sistema tradizionale a regime di giri costante. Il sistema tradizionale viene proposto sulla base della vostra selezione. Vi vengono inoltre proposti costi energetici specifici per paese. Potete adattare individualmente questo valore.
Frequenza di rete

Tipo di pompa
Tipo di motore
Qui vedete il risparmio energetico calcolato in modo teorico, il risparmio di CO2 e il risparmio di costi per il sistema che avete selezionato (i calcoli si basano su RB Energy Scenarios 2019, sulla base di IEA WEO2018).
A titolo illustrativo:
1) Una casa plurifamiliare (4 persone) consuma in media 5.000 kWh di corrente all’anno.
2) Un albero assorbe tra 12 e 15 kg di CO2 all’anno.
Potenza di rete media
kW
Potenza di rete media
kW
The payback period is calculated based on the list prices and customer-specific discount of the main components for both systems. Basis for the comparison is a conventional system with similar function; SvP will be compared with SY(H)DFE or A4 HS5, FcP/DRn with pressure-controlled pumps. Later on there be a deviation due to assembly variants and device options that can be chosen - therefore the payback period can be different.
Years
Consumo di energia
kWh/a
Consumo di energia
kWh/a
Risparmio energetico
kWh/a
Consumo di CO2
t/a
Consumo di CO2
t/a
Risparmio di CO2
t/a
Risparmio di costi
calcolo in corso
%
Dati di sistema
Consumo di energia
Dati pompa
Dati motore
Dati di azionamento
Dati accumulatore
Documentazione
Unità
Lingua
Condizioni di utilizzo per strumenti di progettazione gratuiti