Este dificil să ne imaginăm producția fără cilindrii electromecanici (EMC-uri). Aceștia poziționează, rabatează, ridică, presează, îmbină, perforează, sertizează și nituiesc lucruri. Și fac toate aceste activități într-o manieră deosebit de eficientă energetic, deoarece transformă cuplul de torsiune al motorului direct în mișcare.
Soluțiile mai puțin complexe se traduc prin costuri globale mai mici. În acest context, cilindrii electromecanici EMC au o contribuție semnificativă la standardizare și electrificare. Datorită dezvoltărilor ulterioare continue, domeniile de aplicare includ acum soluții pneumatice și acționate de fluide. Cilindrii sunt disponibili în zece dimensiuni constructive diferite, de la 32 la 160, și pot fi utilizați într-o gamă largă de domenii, de la producția de semiconductori și bunuri de larg consum cu rulaj rapid (FMCG) până la aplicații de producție a acumulatorilor.
Indiferent de modul în care este utilizat actuatorul: puterea și economia trebuie să înregistreze valorile potrivite. Ca element cheie al eficienței, toate EMC-urile standard au un ansamblu de șuruburi cu bile în gama de forțe selectată, de la 0,1 la 56 kN. Proiectată pentru aplicații în care este necesară rezistența ridicată, varianta EMC-HP „high-power” (de mare putere) utilizează transmisia planetară cu șurub PLSA consacrată de la Bosch Rexroth, care permite performanțe continue ridicate, cu viteze de până la 0,83 m/s și forțe de până la 100 kN, chiar și în condiții de mediu dificile.
Mentenanța înseamnă timpi de nefuncționare, iar aceștia trebuie evitați. Prin urmare, EMC-urile standard sunt echipate cu un șurub cu recircularea bilelor, care asigură intervale de lubrifiere îndelungate, chiar și la capacități de încărcare mari. EMC-urile standard ating până la 200 de milioane de rotații cu lubrifierea de bază din fabrică. Bilele din acționarea cu șurub acoperă o distanță de aproximativ 12 800 km pe șurub – aproximativ aceeași distanță dintre Germania și Hawaii.
Și lucrurile stau chiar mai bine: cu opțiunea „Lubricated For Life” (Lubrifiat pe viață), durata de viață nominală crește cu până la 15 000 km. Dacă este inclusă relubrifierea, aceasta este egală cu o distanță de peste 50 000 km. Aceasta înseamnă condiții optime pentru reducerea la minimum atât a costurilor de exploatare, cât și a daunelor aduse mediului. Până la urmă, cu cât intervalul de lubrifiere este mai lung, cu atât soluția economisește mai multe resurse.
Dacă sunt însumate toate variantele, portofoliul de produse pentru tehnologia mișcării liniare include aproximativ 3 000 de configurații de cilindri. Datorită selectorului EMC, conceput intuitiv, selectarea produsului potrivit din imensa gamă oferită este foarte ușoară, iar proiectele de engineering care înainte durau ore, acum durează doar câteva minute.
Cu ajutorul selectorului EMC, întregul proces poate fi afișat pe o singură pagină HTML: de la selectare până la plasarea comenzii, inclusiv proiectare și funcționalitate. Imediat după introducerea primelor detalii, selectorul recomandă produse adecvate, care sunt actualizate în permanență. Dacă dați clic pe unul dintre acestea, se vor afișa imediat specificațiile tehnice și prezentarea generală a configurației. Un rezultat în timp real vizualizează starea curentă a proiectului, împreună cu un model 3D live, utilizând date CAD reale.
Timpul înseamnă bani. Deoarece acest proverb se aplică și în cazul pregătirii pentru producție, EMC-urile care sunt configurate și furnizate împreună cu un motor își desfășoară automat propria procedură de parametrizare. Datele pentru controlerul de acționare care sunt stocate în acest scop în memoria cu datele motorului sunt încărcate imediat după conectare.
Produsele Produsele Smart Function Kit pentru aplicații de presare și îmbinare, care extind un EMC sau un EMC-HP într-un subsistem flexibil livrat gata de utilizare, reprezintă un alt pas către fabrica viitorului.
Grație designului simplist, cilindrii electromecanici au multe de oferit pentru fabrica viitorului. Aceștia permit un nivel mai înalt de standardizare, procese cu reglare fină și, nu în ultimul rând, o funcționare eficientă din punct de vedere energetic, cu economie de resurse.
Noile instrumente de inginerie digitală și selectoarele confortabile facilitează și mai mult selecția, în timp ce îmbunătățirile continue ale duratei de viață reduc costurile totale. Subsistemele inteligente bazate pe EMC se îndreaptă către fabrica viitorului și dau și mai multă putere avantajelor automatizării.