1. Home
  2. Blog
  3. Controlul adaptabil al sudării: plătiți doar pentru lucrurile de care aveți nevoie
Plătiți pentru lucrurile de care aveți nevoie
Plătiți pentru lucrurile de care aveți nevoie
Sudare electrică prin rezistență

Controlul adaptabil al sudării: plătiți doar pentru lucrurile de care aveți nevoie

Un producător auto ar dori să mărească productivitatea sudării prin rezistență electrică în puncte în unitatea sa din Germania. De asemenea, ar dori ca sistemul de control pentru sudare utilizat să fie compatibil cu Industria 4.0. Totuși, operațiunile de la sucursala din India trebuie să continue ca și până acum. De aceea, compania tocmai a achiziționat o licență specifică unității pentru funcționalitatea dorită și o va testa pe o perioadă de timp limitată. Sistemul de licențiere pentru noul sistem de control pentru sudare PRC7000 îi permite companiei să facă acest lucru. Ca parte a acestui sistem, clienții vor plăti doar pentru lucrurile de care au nevoie efectiv. Prin urmare, Bosch Rexroth stabilește noi standarde ale pieței în materie de flexibilitate, economisire și modele de business îmbunătățite.

În prezent, producătorii auto au nevoie de procese de producție flexibile și versatile, capabile să răspundă cerințelor care se schimbă rapid și care, în schimb, necesită soluții adaptabile. Astfel, noul sistem de control pentru sudare PRC7000 de la Bosch Rexroth are capacitatea de a satisface nevoile fabricilor moderne. În primul rând, soluția este compatibilă cu Industria 4.0 datorită interfețelor IoT integrate, componentelor hardware cu capabilitate AI și soluțiilor de control bazate pe web. În al doilea rând, sistemele pot fi configurate în conformitate cu cerințele actuale, ceea ce înseamnă că poate fi utilizată o soluție completă end-to-end formată din software și hardware sau doar componentele individuale necesare.

În acest caz, nu există o abordare mai rentabilă: software-ul este utilizat și plătit doar acolo unde este necesar

Nu mai există o altă soluție pe piață la fel de flexibilă și de scalabilă ca sistemul de control pentru sudare PRC7000. Prin urmare, aceasta poate fi personalizată pentru a se adapta atât aplicațiilor simple, cât și celor complexe. Totul datorită conceptului software și hardware strict modular.

Atunci apare brusc necesitatea îndeplinirii noilor cerințe de pe piață, clienții pot realiza cu ușurință adaptările necesare, prin extensii software, și pot (re)acționa în orice moment, exact acolo unde este necesar. Și vor plătiți doar pentru software-ul de care au nevoie, deoarece Bosch Rexroth a adoptat abordarea „plătiți doar pentru lucrurile de care aveți nevoie” în cazul sistemului PRC7000. Ca rezultat, nimeni nu va mai plăti pentru funcții (de multe ori) neutilizate sau pentru software care nu este folosit la capacitatea maximă.

În prezent, puteți alege dintre 15 licențe. Există o cerere sporită, de exemplu, pentru funcționalități concepute pentru creșterea productivității și îndeplinirea cerințelor specifice Industria 4.0, cum ar fi IoT Connector.

Aceasta este abordarea cu cel mai mare grad de personalizare: particularizare la superlativ

Totuși, un sistem de licențiere pentru PRC7000 înseamnă mult mai mult decât se înțelege de obicei prin „plătiți doar pentru lucrurile de care aveți nevoie”. Beneficiile impresionante încep să devină vizibile atunci când începeți să intrați în detalii.

De exemplu, licențele pot fi limitate în timp și restricționate la o anumită unitate. Prin urmare, funcționalitățile pot fi testate la nivel macro sau doar pentru sisteme de control individuale pe o anumită perioadă de timp.

De asemenea, sunt posibile și licențe specifice proiectului și unității. Aceasta înseamnă că o companie poate achiziționa o licență doar pentru o anumită unitate, unde funcționalitatea va aduce cel mai mare beneficiu.

Sistemul de licențiere le aduce inginerilor mecanici chiar mai multă plus-valoare impresionantă. Pe baza soluției de sudare Bosch Rexroth deja disponibilă pe piață, aceștia au oportunitatea de a genera venituri suplimentare cu o marjă superioară. Astfel, pe baza cerințelor specifice, pot veni cu oferte de software atractive, concepute pentru optimizarea sistemelor clienților și, în același timp, se asigură că acestea sunt întotdeauna de ultimă generație.

De asemenea, utilizatorii vor beneficia și de îmbunătățiri continue. Bosch Rexroth va face upgrade periodic la sistemul PRC7000, cu funcționalități noi care pot fi licențiate în orice moment, acolo unde este necesar. Dacă un program software este achiziționat pentru PRC7000, dar nu este necesar imediat, există opțiunea de licențiere ulterioară a acestuia, la alegerea utilizatorului, prin intermediul unui upgrade cu cod de licență. Această propunere unică de vânzare diferențiază compania Bosch Rexroth de concurență.

Pe scurt: pentru a se asigura că gama de produse pentru sudare prin rezistență electrică în puncte este pregătită întotdeauna pentru orice rezervă viitorul, Bosch Rexroth cercetează continuu starea curentă a soluțiilor și integrează funcții noi în portofoliu. Conceptul de software modular înseamnă că utilizatorii pot instala extensii în orice moment, pot obține licențe acolo unde este necesar și, astfel, pot răspunde rapid la schimbările survenite pe piață – și toate acestea cu flexibilitatea necesară și cât se poate de rentabil.