1. Home
  2. Blog
  3. eLION Soluția performantă
eLION: soluția performantă de electrificare a mașinilor de construcții și agricole de la Bosch Rexroth
eLION: soluția performantă de electrificare a mașinilor de construcții și agricole de la Bosch Rexroth
Soluții pentru mașini mobile

eLION: soluția performantă de electrificare a mașinilor de construcții și agricole de la Bosch Rexroth

Mașinile de construcții și cele agricole ar trebui să fie mai ecologice și, în mod ideal, și mai productive. Bosch Rexroth susține electrificarea prin eLION, platforma sa modulară și scalabilă de înaltă tensiune.

Obiectivul este clar: fiecare mașină electrificată trebuie să ajute la protejarea mediului. Cu toate acestea, nu la fel de banală ca „motivul” este „modalitatea”: producătorii de vehicule care doresc să își electrifice în mod economic mașinile utilizate în afara drumurilor publice au nevoie de soluții modulare și scalabile. Bosch Rexroth răspunde necesităților acestora cu un portofoliu complet de soluții de înaltă tensiune.

Platformă de înaltă tensiune dimensionată în mod optim

Componentele individuale pentru platforma de electrificare eLION includ nu doar motoare și invertoare de înaltă tensiune de ultimă generație, ci și alte componente de înaltă performanță, la pachet cu tehnologia angrenajelor, hidraulică și software. În scopul unei libertăți maxime în proiectare la electrificarea arhitecturilor de vehicule noi și existente, acționările acoperă o gamă largă de puteri nominale, de la 20 la 230 kW, cu cupluri maxime de peste 2 500 Nm. Patru dimensiuni de diferite lungimi, înfășurări variate ale motoarelor și variantele cu turație mare și mică le oferă producătorilor posibilitatea obținerii a peste 80 de configurații.

Portofoliul eLION

Platforma de electrificare eLION nou dezvoltată de la Bosch Rexroth pentru mașini mobile combină robustețea fără compromisuri cu un nivel înalt de funcționalitate. Pe lângă experiența internă a companiei cu soluții electrice industriale, aceasta beneficiază și de cunoștințele specifice sectorului de mașini mobile și de numeroșii ani de experiență ai companiei Bosch în domeniul electromobilității.

Bine protejate și sigure

Toate motoarele și invertoarele eLION întrunesc cerințele IP6K9K de impermeabilitate. Intervalul de temperatură este cuprins între -40 și 85 °C, cu o limită superioară de temperatură de 100 °C pentru motoare, care pot acționa și ca generatoare permanente. Rezistența la șoc și vibrații a componentelor eLION este de până la 50 g la șoc și 10 g la vibrații. Producătorii și utilizatorii beneficiază și de o serie de funcții de siguranță ale invertoarelor, în concordanță cu ISO 13849.

Pentru a completa gama largă de motoare, și invertoarele sunt disponibile în clase de putere gradate, de până la 300 A curent continuu. Capabilitatea de suprasarcină este de până la 600 A pentru un curent de vârf de zece secunde, și de 450 A timp de 60 s. În plus, invertoarele eLION acceptă tensiuni de legătură la curent continuu între 270 și 850 V. Transmisiile pentru acționări prin roți și centralizate incluse, de asemenea, în portofoliu, acceptă unități de antrenare compacte cu o densitate de putere mare. Bosch Rexroth pune la dispoziție și componente software și hidraulice BODAS adecvate pentru întreaga platformă eLION.

Nou: electronică de putere integrată în parteneriat cu BRUSA

Cu cât tendința de achiziționare a componentelor de la un singur furnizor câștigă teren, cu atât mai integrate sunt soluțiile și cu atât mai eficiente sunt procesele de dezvoltare, producție și service. Astfel, platforma eLION ia în considerare și componente de electrificare suplimentare: convertizoarele DC/DC, dispozitivele de încărcare la bord și cablurile de înaltă tensiune sunt utilizate pentru a crea soluții standardizate pentru tipuri de acționări independente.

O noutate în portofoliul eLION o reprezintă convertizoarele DC/DC și dispozitivele de încărcare la bord dezvoltate în parteneriat cu BRUSA HyPower. Convertizorul DC/DC eLION cu o densitate de putere mare, de 1,25 kW/l atinge un nivel de eficiență mai mare de 90 de procente. Dispozitivul compact de încărcare la bord de 22 kW poate fi integrat flexibil în diferite vehicule și atinge un curent maxim de încărcare de 36 A, cu un nivel de eficiență de 95 % (trifazic). Acesta permite atât încărcarea la curent continuu, cât și încărcarea la curent alternativ.

Convertizoare DC/DC și dispozitive de încărcare la bord
Verdictul: emisii mai puține, putere mai multă

Manipulator telescopic electric cu baterii, echipat complet cu acționări electrice eLION de la Bosch Rexroth.

Verdictul: emisii mai puține, putere mai multă

Portofoliul de înaltă tensiune eLION le permite producătorilor de vehicule utilizate în afara drumurilor publice să răspundă cererilor presante ale pieței pentru putere sporită și emisii de evacuare reduse. Bosch Rexroth creează condițiile în acest sens prin intermediul platformei de soluții electrificate eLION, bine coordonate și cu o gradare fină. Astfel, producătorii pot electrifica toate funcțiile de conducere, lucru și funcțiile auxiliare, indiferent de tipul de acționare – diesel-electric, hibrid sau complet electric, în același timp reducând emisiile de zgomot și timpii de nefuncționare. În ultimă instanță, acest lucru se traduce prin productivitate și disponibilitate sporite, precum și printr-o poziție competitivă consolidată.

Începeți transformarea electrică
ELECTRIFICAȚI-VĂ CU SOLUȚIILE REXROTH eLION


 

Autor: Olaf Marshall

Funcție: manager comunicare divizia de afaceri Hidraulică mobilă

Olaf Marshall