Indiferent dacă vorbim despre bunuri de larg consum, tehnologie medicală sau imprimare 3D: nenumăratele piese mici trebuie deplasate cu precizie și într-un mod rentabil. Acum, această sarcină este mult mai ușoară.
Atunci când auziți „SMS”, nu vă gândiți imediat la module liniare. Dar ar trebui să rețineți termenul și în acest context. Până la urmă, aceste trei litere se referă la o soluție de ultimă generație, deosebit de rentabilă pentru manipularea pieselor mici întâlnite într-o gamă largă de sectoare. Printre acestea se numără bunurile de larg consum și industria ambalajelor, producția de semiconductori și baterii, imprimarea 3D, sectorul auto, tehnologia medicală și ingineria mecanică.
Poziționare exactă, caracter compact și cerințe reduse de mentenanță
Multe dintre aceste aplicații necesită o repetabilitate ridicată, de până la ± 0,005 mm, cu o dinamică redusă până la moderată. Și, dacă designul este compact, robust și necesită un nivel redus de mentenanță, cu atât mai bine! Noile module liniare SMS de la Bosch Rexroth răspund întocmai acestor cerințe și ajută la reducerea costurilor suportate cu sistemele și cu exploatarea pe întreaga durată de viață. De asemenea, deschid calea unei alternative la axele acționate pneumatic și oferă o oportunitate perfectă pentru electrificare, cu toate beneficiile asociate.
Module liniare robuste cu șuruburi cu bile
Modulele SMS compacte cu șuruburi cu bile (Small Modules Screw Driven) sunt fabricate la standardele de calitate Rexroth obișnuite și impresionează prin profilul de aluminiu plat, care asigură ghidarea integrată, de precizie. În plus, o tablă de acoperire realizată din oțel, fixată magnetic, protejează interiorul componentelor.
Selecție rapidă, disponibilă din stoc
Pentru a asigura cele mai mici termene de livrare posibile, modulele liniare SMS pot fi comandate din stoc. Cele cinci dimensiuni personalizate variază de la 30 la 120 mm, fiind adecvate pentru intervale de deplasare de până la 1 200 mm. Acestea pot fi selectate și comandate cu ușurință din magazinul online Rexroth, cu ajutorul unui selector de produse. Sunt disponibile seturi opționale de componente de completare pentru servomotoarele populare – ca acționarea laterală prin curea sau cuplajul cu flanșă. Bineînțeles, este disponibilă și o selecție de motoare și controlere de acționare de la Bosch Rexroth.
Concluzie: portofoliul extins economisește timp și bani
Modulele liniare SMS extind gama de axe liniare, adăugând o serie ultra compactă, cu un design deosebit de plat, care oferă un raport calitate-preț excelent. Astfel, activitățile de poziționare simplă și livrare pot fi realizate în mod economic, într-un termen scurt. În acest fel se deschide calea către o electrificare atractivă pentru o precizie mai mare, flexibilitate și eficiență energetică îmbunătățite în producție – trei calități esențiale în Fabrica viitorului.
Small Modules Screw Driven SMS – dimensiuni reduse, performanță ridicată
Aflați mai multe pe site-ul nostru web pentru Small Modules!