1. Home
  2. Blog
  3. SAMPIERANA merge mai departe cu Rexroth eOC
Sampierana merge mai departe cu Rexroth eOC
Sampierana merge mai departe cu Rexroth eOC
Soluții pentru mașini mobile

Sampierana merge mai departe cu Rexroth eOC: hidraulică de lucru cu control electronic pentru echipamente compacte

Mini excavatoarele și încărcătoarele pe roți compacte marca Eurocomach prezintă o manevrabilitate, flexibilitate și productivitate și mai mari cu arhitectura electronic Open Circuit de la Bosch Rexroth. Combinația dintre reglarea electrohidraulică a pompei și software reduce nu numai consumul de combustibil, ci și costurile globale, de la procesul de engineering până la service.

Utilajele compacte utilizate în afara drumurilor publice trebuie să fie cât se poate de manevrabile, versatile și eficiente energetic. Un element esențial în acest sens constă în adoptarea proceselor electronice pentru hidraulica de lucru. Faptul că îmbunătățirile în acest sens pot fi combinate cu efecte sustenabile de standardizare este demonstrat de noile mini excavatoare, încărcătoare pe roți și încărcătoare pe șenile marca Eurocomach, care face parte din grupul italian Sampierana de aproape 30 de ani.

Lucrați mai versatil, cu mai mare precizie și mai productiv

Confruntându-se cu o cerere din ce în ce mai mare a pieței pentru flexibilitate, eficiență și productivitate sporite, Sampierana a lansat pentru prima dată adoptarea proceselor electronice pentru hidraulica sa de lucru pe mini excavatoarele de șase tone. „Utilajele noastre compacte de construcții sunt utilizate pentru o largă varietate de lucrări”, explică Giuseppe Fabbri, director tehnic la Sampierana. „Încărcarea, excavarea sau săparea trebuie să se efectueze cu foarte mare precizie sau într-un mod rapid și productiv, după cum este necesar, și să accepte o largă varietate de unelte, de la lopeți la ciocane sau cositori.” Hidraulica de lucru convențională a stat în calea acestei dezvoltări, deoarece rigiditatea acesteia îi obligă întotdeauna la compromisuri pe producători. Deoarece înainte era necesar să se specifice în prealabil dacă pompa hidraulică urma să fie controlată prin presiune, cuplu sau unghi de pivotare, optimizarea eficienței energetice, a flexibilității și a productivității nu putea fi realizată în mod egal. După ce parametrii au fost definiți în hardware, aceștia rămân nemodificați pe întreaga durată de utilizare.

Lucrați mai versatil, cu mai mare precizie și mai productiv

Eficiență mai mare, dinamică mai bună, comportament individual: Cu ajutorul electronic Open Circuit (eOC), controlul utilajelor, senzația și dinamica la operare, împreună cu alți parametri, pot fi setate și modificate în funcție de situație.

Control electronic într-o buclă deschisă

Sampierana a găsit o modalitate de a ieși din limitările anterioare în proiectare cu arhitectura electronic Open Circuit eOC de la Bosch Rexroth. Componenta centrală a acesteia este o pompă electrohidraulică cu piston axial care funcționează în circuit deschis cu un senzor de unghi de pivotare și senzori de presiune. Pompa eOC este controlată electronic într-o buclă închisă, astfel încât valorile de referință necesare pentru cuplu, presiune sau debit volumetric pot fi controlate independent unul de celălalt, cu precizie și în mod foarte dinamic, într-un interval de câteva milisecunde. Cu ajutorul software-ului BODAS eOC asociat, parametrii precum dinamica și controlul puterii pot fi setați, modificați și combinați individual în timpul operării. Software-ul controlerului comunică prin intermediul magistralei CAN și poate fi instalat fie pe un controler BODAS eOC de la Bosch Rexroth, fie pe un controler al unui alt producător.

Adoptarea compactă a proceselor electronice

Adoptarea compactă a proceselor electronice: arhitectura Electronic Open Circuit (eOC) de la Bosch Rexroth, care constă din pompa eOC, blocul de control electrohidraulic cu supape de stabilizare a sarcinii și unitatea de control BODAS cu software eOC.

Software pentru presiunea electrohidraulică și debitul volumetric (EHpQ)

Software-ul pentru presiunea electrohidraulică și debitul volumetric (EHpQ) controlează debitul volumetric și presiunea independent una față de cealaltă. Acest lucru permite ca toți parametrii cunoscuți ai utilajului să fie liber configurabili, în funcție de modul de operare și de preferințele operatorului.

Toate funcțiile de control într-un singur software

Pentru optimizarea utilajelor, pompele eOC îi oferă companiei Sampierana o largă varietate de funcții de control hidromecanic și interfețe mecanice. Toate acestea sunt transferate direct în software-ul controlerului, care pune la dispoziția inginerilor Eurocomach următoarele moduri de control: controlul presiunii sau al presiunii diferențiale, controlul debitului și al unghiului de pivotare și controlul cuplului. Toate cele trei moduri de control dispune fiecare de câte un set predefinit de parametri pentru un comportament optim al pompei eOC în sistemul hidraulic, cum ar fi senzorii de forță. Deoarece software-ul BODAS eOC adaptează în permanență puterea hidraulică la cuplul disponibil al motorului și compensează, de asemenea, perturbațiile din alternanțele de sarcină ale utilajului, devin posibile funcții de lucru foarte dinamice și extrem de precise. Productivitatea generală a mașinii de lucru crește, în timp ce consumul de energie al întregului sistem hidraulic scade în favoarea consumului de combustibil și a utilizării bateriei.

Distribuția debitului volumetric: compactă și scalabilă

Într-un prim proiect, Sampierana a utilizat arhitectura eOC pentru a dezvolta mini excavatoarele 60ZT și 65TR. În timp ce modelul 60ZT are un profil cu rază zero și un braț monolit, modelul 65TR este echipat cu un braț triplu, care este deosebit de potrivit pentru operațiunile de săpare, manipulare și încărcare, datorită razei sale mici. Ambele modele sunt caracterizate de performanțe și versatilitate ridicate, datorită eOC. În timp ce pompa cu piston axial cu cilindree variabilă și zgomot redus, tip A10VO, efectuează un control precis al performanței, blocul de control compact RS12/EH asigură distribuția debitului volumetric (LUDV) și, cu pierderi de presiune reduse, contribuie la rândul său la o hidraulică de lucru la fel de performantă și eficientă energetic.

EUROCOMACH

Împreună cu sistemul deschis și scalabil de reglare a pompei, BODAS eOC RC5-6/40 și cu software-ul BODAS eOC, comportamentul dinamic și productivitatea utilajului pot fi optimizate în mod specific, operatorul interacționând direct cu partea electronică a utilajului prin intermediul joystickului și al displayului de la bord. Datorită modificării în funcție de situație a parametrilor funcționali, cum ar fi delta-P, gradientul de presiune sau debitul volumetric, mini excavatoarele pot alege să lucreze lent și cu precizie pe șantier sau să mute cantități mai mari de pământ într-un ritm rapid.

Grade de libertate în proiectare

Procesele de engineering câștigă și flexibilitate și eficiență cu noua soluție electrohidraulică de la Bosch Rexroth. „Deoarece toate funcțiile de control sunt transferate de la controlerul hidromecanic la software, clienții noștri au la dispoziție întreaga gamă de funcții și variabilitatea pompelor”, explică Simon Dreher, director de vânzări și management industrial pentru excavatoare cu lingură dreaptă și utilaje de construcții. În plus, soluția scalabilă le permite producătorilor o implementare pas cu pas, potrivit expertului Rexroth. De exemplu, producătorii pot începe cu pompa electrohidraulică eOC și apoi pot extinde soluția la blocul de control electrohidraulic principal sau la întregul sistem hidraulic. În funcție de cerințe, implementarea se poate realiza cu parametri individuali codați în sistem hardware, precum și cu o gamă întreagă de parametri digitali configurabili pentru magistrala CAN.

Scalabilitatea eOC

Tehnologia de bază pentru diferite aplicații, tehnologii și funcții ale motoarelor de acționare: cu sistemul BODAS eOC, producătorii OEM pot stabili singuri domeniul de aplicare al controlerului electronic – de la pompă la funcțiile AAF (Advanced Assistance Function), până la întregul sistem.

Mai multă funcționalitate, mai puțin combustibil

Cu ajutorul sistemului de reglare a pompei BODAS eOC, Sampierana a reușit să extindă gama de moduri de lucru și unelte, sporind în același timp performanța utilajului. „Hidraulica de lucru poate fi controlată cu precizie, cu timpi scurți de răspuns”, declară Giuseppe Fabbri. „În același timp, putem configura cu foarte mare ușurință parametrii sistemului. Ne asigurăm aceste avantaje pe termen lung, deoarece sistemul BODAS eOC este proiectat să fie deschis și scalabil.”

Sampierana câștigă puncte și la îmbunătățirile în materie de sustenabilitate. Pe de o parte, este necesar mai puțin ulei pentru controler, deoarece mai multe axe ale controlerului hidromecanic pentru presiune, debit și cuplu au fost combinate într-una singură. Pe de altă parte, ajustarea dinamică a parametrilor de control reduce la minimum consumul de energie al întregului sistem hidraulic. „Pornind de aici, putem să respectăm mai ușor reglementările actuale privind ecomobilitatea, emisiile și eficiența și să ne sprijinim și mai bine clienții în atingerea obiectivelor proprii de protecție a climei”, explică Giuseppe Fabbri. „Acesta este un factor competitiv important.”

60ZT

Standardizare în asamblare, logistică și service

Ca urmare a variației reduse a pompei, Sampierana reduce, de asemenea, efortul administrativ de la dezvoltare la asamblare și de la logistică la service, inclusiv gestionarea pieselor de schimb și a accesoriilor compatibile. Actualizările caracteristicilor și remedierea problemelor se realizează în mod eficient prin intermediul BODAS Service Tool, care, printre altele, include și un ghid detaliat pentru punerea în funcțiune a pompei.

Hidraulică de lucru eficientă = vehicule mai bune

Adoptarea proceselor electronice ale hidraulicii de lucru de la Eurocomach arată clar măsura în care mașinile de lucru compacte pot câștiga în flexibilitate, eficiență și productivitate atunci când complexitatea este transferată de la hardware la software. „Datorită BODAS eOC, putem acum să mapăm o gamă largă de funcții cu un sistem hidraulic coerent și să o adaptăm cu precizie la tipul de lucrare care urmează să fie efectuată și la preferințele operatorului”, concluzionează Giuseppe Fabbri. „În timp ce clienții sunt mulțumiți pe șantier, pe plan intern beneficiem de procese mai lean și de grade ridicate de libertate pentru următoarele generații de vehicule.” În speranța obținerii unor rezultate bune, Sampierana extinde sistemul eOC Bosch Rexroth și la alte modele Eurocomach.

Vedeți părerile la cald cu privire la colaborarea dintre Sampierana și Bosch Rexroth

Mai multe informații despre eOC

Autor: Olaf Marshall

Funcție: manager comunicare divizia de afaceri Hidraulică mobilă

Olaf Marshall